大家好、
使用 PSPICE for TI 来仿真降压转换器。 构建电路正常、从程序内的 TI 器件搜索中导入模型。 针对任何重复部件或断开节点的双检查电路。 进行瞬态分析并创建误差输出、有什么帮助? 此处输出文件:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"
*分析指令:
.Tran 0 20m 0
.options ADVCONV
.PROBE64 N ([N00667])
.PROBE64 N ([N01542])
.INC ".\SCHEMATIC1.net
"**包括 SCHEMATIC1.net **
* source LM25116_CKX
N00667 N00750 N00781 N00772 N00813 0 N00821 N01228 N01206 N01376 0
+ N01678 0 N01714 N01729 0 N01740 N01856 N01764 LM25116_TRANS_RUv2
N00750 N00667 27.4k TC = 0、0
R_Renable N00772 N00667 1M TC = 0、0
R_RUv1 0 N00750 1.96k Tc=0、0
R_Rt 0 N00781 5.23k Tc=0、0
R_Rcomp N01228 N01237 187k Tc=0、0
C_Cin 0 N00667 2.2u Tc=0、0
C_Cinx 0 N00667 100N TC = 0、0
C_Ccomp N01206 N01237 120p TC = 0、0
C_Ccomp2 N01228 N01206 10p TC = 0、0
C_cramp N00813 0 240p TC = 0、0
C_CSS N00821 0 33n Tc=0、0
X_M1 N00667 N01856 N01528 CSD18504Q5A
X_M2 N01528 N01714 N01678 CSD18514Q5A
L_L1 N01528 N01542 4.7u
R_Rsense 0 N01678 7m Tc=0、0
R_Rfbt N01206 N01376 102k TC=0、0
R_Rfbb 0 N01206 10.5k Tc=0、0
C_Cout 0 N01542 56u Tc=0、0
C_Cvcc 0 N01729 1U TC=0、0
C_Cboot N01740 N01764 100N TC = 0、0
D_D1 N01729 N01740 Dbreak
R_Rload 0 N01542 3 Tc=0、0
V_V1 N00667 0 DC 0 AC 0
+脉冲0 24 0 150n 150n 20m 30m
****恢复瞬态测试1.cir ****
.end
+( 29. 1.92E-11)
+( 29.5 1.91E-11)
+( 30 1.90E-11)
+( 30.5 1.89E-11)
+( 31. 1.88E-11)
+( 31.5 1.87E-11)
+( 32 1.86E-11)
+( 32.5 1.86E-11)
+( 33. 1.85E-11)
+( 33.5 1.84E-11)
+( 34 1.84E-11)
+( 34.5 1.83E-11)
+( 35. 1.83E-11)
+( 35.5 1.82E-11)
+( 36. 1.82E-11)
+( 36.5 1.81E-11)
+( 37. 1.81E-11)
+( 37.5 1.80E-11)
+( 38. 1.80E-11)
+( 38.5 1.80E-11)
+( 39. 1.79E-11)
+( 39.5 1.79E-11)
+( 40 1.78E-11)
R2 6. 0 1e6
C1 3. 7. 1E-15
v1 7. 0 直流 0.0V
E3 8. 0 值{1*i(v1)}
r3. 8. 0 1e6
G1 1 2. 数值{-1e15*v(6,0)*v(8,0)}
.ends cg
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT
+( 29. 2.54E-10)
+( 29.5 2.52E-10)
+( 30 2.51E-10)
+( 30.5 2.49E-10)
+( 31. 2.48E-10)
+( 31.5 2.47E-10)
+( 32 2.46E-10)
+( 32.5 2.45E-10)
+( 33. 2.45E-10)
+( 33.5 2.44E-10)
+( 34 2.44E-10)
+( 34.5 2.44E-10)
+( 35. 2.44E-10)
+( 35.5 2.43E-10)
+( 36. 2.44E-10)
+( 36.5 2.44E-10)
+( 37. 2.44E-10)
+( 37.5 2.45E-10)
+( 38. 2.45E-10)
+( 38.5 2.46E-10)
+( 39. 2.46E-10)
+( 39.5 2.47E-10)
+( 40 2.47E-10)
R2 6. 0 1e6
C1 3. 7. 1E-15
v1 7. 0 直流 0.0V
E3 8. 0 值{1*i(v1)}
r3. 8. 0 1e6
G1 1 2. 数值{-1e15*v(6,0)*v(8,0)}
.ends cd
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配