你好
- 这是一个三相逆变器。 因此、它在4个象限中工作。 当然、我们可以将其用作整流器。 对吧?
- 如果我们将其用作整流器、测量输出直流电压和电流并使用反馈环路、理论上我们应该能够控制输出直流电压和功率因数。 对吧? 如果不是、原因是什么?
- 如果我们将其用作整流器、并假设输入为240VAC、我们是否能够控制低至48VDC 的输出直流电压?
- 如果我们将其用作整流器、我们是否能够控制功率因数?
- 该参考设计指出、峰值功率为~2kW、连续功率为1.25kW。 我们是否知道最大占空比或峰值功率周期?
此致
Sam