我是物理安全安装程序/集成商。 我认为我从未安装过使用霍尔效应传感器的无线车窗/车门触点。 它们似乎都使用簧片开关、这种开关很少是故障模式。 这 是我最常使用的联系人。 这些触点(433MHz)通常极好、具有低于 G 的所有典型渗透率和覆盖范围。 GE/ Interlogix/Honeywell 与其他低于 G 频率有类似的接触。 DSC 联系人使用此 Maxim 对讲机。
虚假警报接近物理安全系统问题的简短列表的顶部。 转向未经验证的非 UL 传感器似乎会询问问题。 您使用两个传感器的方法似乎是合乎逻辑的(安全行业对某些基于干簧管的传感器使用相同的方法)、我喜欢边缘智能的理念、这种想法很有吸引力。 但是、安防产品与恒温器、照明控制等不同 当产品出现故障时、有枪的家伙会出现。
是否有任何使用您推荐的设计且经过现场验证的产品?