工具/软件:WEBENCH设计工具
我的共享设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi 使用 WEBENCH 现在为指定输入和输出要求选择的默认组件。 列表结果显示输出纹波电压为11.06mV 峰间值。 但是、稳态仿真显示的纹波要大得多:
该纹波与电容电流在 Cout 的 ESR (250mΩ Ω)上下降的电压一致、建议采取以下两 种措施:
- WEBENCH 建议的默认47μF μ F 钽电容器 对于该设计而言是一个非常糟糕的选择。
- 列表数据中的输出纹波计算未考虑 ESR。
在上一个主题"替代器件的不一致选项"(https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/779121)中、Amod 解释说、该工具对 Cout 施加限制以确保稳定性、并说"通过增加电解/钽电容器的 ESR、Cout 的电容器值可能更小。 如果您希望使用陶瓷电容器、则可能需要增加电容器值以降低主极点的频率"。 他 2.1mΩ 了一个设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi、该设计使 Cout 成为47μF μ F 陶瓷电容、数量2 (在电压偏置情况下总降额至39μF μ F)、每个电容的 ESR 为 μ F。 对于此设计、WEBENCH 预测输出纹波为893.65μV μ V 峰峰值、稳态仿真如下所示:
这看起来更像我预期的三角波纹、振幅现在约为1.7mV 峰间值、比上面的第一个示例小得多、但 仍然 几乎是 表值的两倍。 我认为这表明陶瓷电容器是更好的选择、正如 LM2735数据表中的建议和之前论坛主题中提到的那样。 Amod 在答复中说:"算法选择了一个电容器、以确保稳定的设计运行并使纹波和瞬态行为可接受"、但我认为由于 WEBENCH 计算纹波的方式不正确(由于忽略了 ESR)、算法选择了错误的电容器、默认情况下为钽电容器。