工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
团队、
在 Diodes 中查看该模型时需要一些帮助。 它似乎编译正确、但在电路中不会按预期运行。 以下是公开的非加密模型:
****------- DMN2004WK Spice 模型---
SUBCKT DMN2004WK 10 20 30.
*端子:D G S
M1 1 2 3 3 NMOS L = 1E-006 W = 1E-006
Rd 10 1 0.1925
RS 30 3 0.001
RG 20 2 68
CGS 2 3 3.272E-011
EGD 12 0 2 1 1
VFB 14 0 0
FFB 2 1 VFB 1
CGD 13 14 6.7E-011
R1 13 0 1
D1 12 13 RLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1.
D2 15 0限制
DSD 3 10 DSUB
.MODEL NMOS NMOS 水平= 3 VMAX = 1E+006 ETA = 0.01 VTO = 0.9058
+ TOX = 6E-008 NSUB = 1E+016 KP = 3.223 U0 = 400 Kappa = 15.35
.model DCGD D CJO = 1.94E-011 VJ = 0.1108 M = 0.3101
.MODEL DSUB D = 1E-009 N = 1.905 RS = 0.02633 BV = 25 CJO = 5.066E-012 VJ = 0.1753 M = 0.2672
.MODEL DLIM D = 0.0001
.end
*二极管 DMN2004WK Spice 模型 v1.0最后修订版2011/27