主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
当我发现他们唯一的模型由于加密而无法在我选择的仿真器程序中工作时、我通常会离开 TI、 但这些稳压器看起来可能是一种非常好的选择、CMRR 一直经过一个测量值、并且能够在高达40V 的电压轨下运行...
但是、现在我下载并安装了金枪鱼 SPICE、我意识到网站上为此部件提供的 TINA SPICE 模型甚至无法正确导入。
现在、我不是 TINA 专家、但我确实观看了有关导入模型的视频、看起来非常简单。
通常、正如我先前所说的、 一旦我发现了模型的状态、我就会离开 TI。我想我对这一个理性行为的诉求进行了辩解、但老实说、我已经一半的时间了...如果我不能对它进行仿真、我只会使用其他东西。 我知道有几个竞争对手在制造器件时都有很好的模型供任何人免费使用。
我保证这一点不会进入我的原型、除非我可以进行仿真、尽管它们在数据表中看起来非常出色且易于使用。
请帮我处理工作模型。 使用的 OrCAD。