主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好。
我在 PSpice 上仿真该部件时遇到问题。 我使用了其他几种音频放大器、降压和升压型号、但这种型号不起作用。 与往常一样、我使用模型编辑器将*。lib 文件链接到*。olb。 在 PSpice 配置设置中包含"*。lib"文件。 我还注意到加密模型是使用 PSpice 16.0.0设计的。 我使用的是16.6.0.0。
*库:
*配置文件库:
*本地库:
*从 C:\Users\bsmtpeha\AppData\Local\Temp\16.6.0/PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "C:\Simulation\Amplifier\TPA2005D1.lib"
.lib"nom.lib"
*分析指令:
.ac DEC 100 10 30k
选项 ADVCONV
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*来源 TPA2005D1
X_U1 VCC N00830 N00754 VCC 0 N00346 N00372 TPA2005D1
V_V1 VCC 0 4.2
R_R1 N00563 N00754 10k
R_R2 N00346 N00368 4.
R_R3 N00921 N00830 10k
V_V2 N01011 0直流1.5交流1Vac
L_L2 N00368 N00372 47u
C_C3 N01011 N00921 3.3n Tc=0、0
C_C4 0 N00563 3.3n TC = 0、0
****恢复 ac.cir ****
.end
错误(ORPSIM-15108):X_U1.XU1使用的子电路 TPA2005_CH_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U1.XU7使用的子电路 TRI_GEN_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U1.XU2使用的子电路 SCLAMP_0未定义
我不熟悉 TINA-TI、发现它不是很直观。 我对 LTSPICE 非常满意、对 PSpice 有一定的经验。
Tee Howe
电气设计工程师、
Flextronics 系统