您好!
检查 TIDA-01371设计时、我有一些问题:
1) 1)有两个 VCTRL 输入用于设置正负稳压器。 为什么它是两个输入? 为什么不使用跟踪负稳压器、或者为什么不同时使用单个 VCTRL 设置这两个稳压器。
2) 2)正输出的反馈环路设置"正虚拟接地"、正输出是该电压加上正稳压器输出、即+3.3V。 但负输出的反馈环路会设置负输出。 为什么这些环路不同。
3) 3)稳压器设置为+3.3V 直流电压、该电压的选择标准是什么?
4) 4)选择的稳压器具有极低的噪声、显然输出噪声是稳压器部分和虚拟接地部分噪声的总和。 虚拟接地部分的噪声值和稳定性是多少?
此致、
mHg