主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我目前正在仿真一个包含 INA286的 PSpice 模型的设计、此设计从 TI 网站下载。 当我尝试运行仿真时、我得到以下错误(U2引用 INA286):
**** SUBCIRCUIT X_U2.XU1.XControl.XClkF1的扩展****
param TR_TM { IF (TR_MODE >0.5,1,1000000)}
X_U2.XU1.XControl.XClkF1.VCLKF1 X_U2.XU1.XControl.46
+ X_U2.XU1.XControl.XClkF1.3 DC 0 AC 0 PWL 0 0 100N 0重复此操作
+永久0 1 N -1 {2.015U*TR_TM}
---------- $
错误(ORPSIM-16352):时间值不能是表达式
**** SUBCIRCUIT X_U2.XU1.XControl.XClkF32的扩展****
param TR_TM { IF (TR_MODE >0.5,1,1000000)}
X_U2.XU1.XControl.XClkF32.VCLKF32 X_U2.XU1.XControl.ClkF3
+ X_U2.XU1.Startup DC 0 AC 0 PWL 0 125N 0 Repeat Forever 0 1N 1 {50N*TR_TM}
------------------------------------------ $
错误(ORPSIM-16352):时间值不能是表达式
**** SUBCIRCUIT X_U2.XU1.XControl.XClkF2的扩展****
param TR_TM { IF (TR_MODE >0.5,1,1000000)}
X_U2.XU1.XControl.XClkF2.VCLKF2 X_U2.XU1.XControl.48 0 DC 0 AC 0
+ PWL 0 0 125N 0永远重复0 1N 1{1.965U*TR_TM}
---------------------------------------- $
错误(ORPSIM-16352):时间值不能是表达式
我已附加相关的仿真文件(.lib)。 我该怎么做才能解决这个问题?