主题中讨论的其他器件:TIDM-1000、TIDA-01604 、 UCC28951

团队、 设计一个6kW 逆变器电源以及 PFC 整流器+ 1KW 直流电源。
要求1: 为了简化它、首先、我要为空调压缩机(负载)设计一个6KW 逆变器电源(50Hz / 60Hz)。
输入为交流电压输入(来自电网或来自发电机)
(或)
来自 ePto 的高压直流电。
| 交流 电源 | 直流 电源(ePTO) | |
| 单相 |
200 ~ 550 VDC 讨论中 |
|
| 电网 | 270 Vac (受电网@ 16安培限制) | |
| 发生器 | 270 V 交流~ 350 V 交流 | |
| 电流 |
950 VDC (最大值) 讨论中 |
|
| 电网 | 400 V 交流 | |
| 发生器 | 400 V 交流~ 700 V 交流 |
简单解释:重申一下、 我在任一时刻都有交流电源或直流 电源。 为了 将逆变器设计为所需功率(6KW)、我将考虑采用三相 PFC 拓扑(闭环)。 接下来、整流输出是高压直流母线。 现在、逆变器拓扑给到此高直流输入、以执行直流/交流转换(闭环)。 此外、如果没有交流输入、就会有来自直流电源的直流输入。 为了简单起见、让我们忽略直流电源、而只关注交流 输入。 在这种情况下、您会建议什么呢? 此外、我将浏览这些文档以使用 TIDA-010210、TIDM-1000 和 TIDA-01604。
我在 设计过程中考虑的几点:如果不正确、请改正。
1.我想把控制器(TMS320xxxx)的使用限制为一个单独的单元来控制逆变器+ PFC 整流器。
2、由于有一个控制器(TMS320xxxx)、我一直想将单有源 PFC 整流器用于单相以及三相。 这是可行的吗?
要求2: 另外、对于直流/直流转换器(12V/84A 隔离式电源)、我计划采用 UCC28951。
此转换器的输入应为整流输出、即(高压直流母线)或直接是直流电源。
我想知道我的发展方向是否正确、以及您向我提供的最佳解决方案。 我非常乐意接受建议。 请指南。