操作系统名称:Microsoft Windows 10企业版 LTSC
OS 版本:10.0.19044暂缺 build 19044
OS 制造商:Microsoft Corporation
操作系统配置:成员工作站 μ OS
OS 构建类型 ñ o:多处理器免费
注册的所有人:用户
注册的组织:
产品 ID:00425-00000-00002-AA243.
初始安装日期:2022/4/15、16:41:45
系统启动时间 ć: 2023/5/29, 19:46:35.
系统制造商:惠普
系统型号:HP EliteDesk 800 G6立式电脑
系统类型:基于 x64的 PC
处理器:安装了1个处理器。
[01]:Intel64 Family 6 Model 165 Stepping 5 GenuineIntel ~2904 MHz
BIOS 版本:HP S01版本 02.08.02、2021/8/20
Windows 目录:C:\Windows
系统目录:C:\Windows\system32
启动设备:\Device\HarddiskVolume2
系统区域设置:中文中国; (简体)
输入法区域设置:中文中国; (简体)
时区:(UTC+08:00)北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐
物理内存总量:32、544 MB
可用的物理内存:17452 MB
虚拟内存:最大值:63,029 MB
虚拟内存:可用:13、010 MB
虚拟内存:使用中: 50,019 MB
页面文件位置:C:\pagefile.sys.
域:united-imaging.com
登录服务器:\\DHCP-SERVER
修补程序:安装了个修补程序。μ A
[01]:KB5020872
[02]: KB5003791.
[03]:KB5007401
[04]:KB5012170
[05]: KB5026361.
[06]:KB5011651
[07]:KB5012677
[08]: KB5015895
[09]:KB5016705
[10]: KB5018506
[11]:KB5020372
[12]: KB5022924
[13]:KB5023794
[14]:KB5025315
[15]:KB5005699
网卡:安装了1个 NIC。
[01]:英特尔(R)以太网连接(11) I219-LM
连接名:以太网5.
启用 DHCP:是
DHCP 服务器:10.2.32.1.
IP 地址
[01]:10.5.77.72
[02]: fe80::2f1a:b56b:3024:374.
Hyper-V 要求:虚拟机监视器模式扩展:是
固件中已启用虚拟化:是
二级地址转换:是
数据执行保护可用:是