Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28740
我正在设计自动化领域的交流/直流 SMPS。 下面详细介绍了对我的电源的要求:
- 输入电压-(85至264) VAC
- 输出电压- 5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)
- 电压精度- 1%至2%
- 功率-5W/10W
- 线路和负载调节- 2%
- 波纹- 50mV 至150mV
- 效率-80%至90%
- 隔离- 4000Vac (输入到输出)
- 保护-过流、短路、过压和 温度保护。
我搜索了一些解决方案。 我对下面的参考设计有一些疑问-
参考设计编号- PMP9204 (85-265) VAC
- 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?
较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A
- 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
- 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
- 如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
- 线变差-? 负载变化、
- 我在 BOM 中看到变压器 RLTI-1067的器件型号、但没有库存。 请向我建议任何变压器的替代器件型号。
- 为何在输出接地端子中使用 SBR10U45SP5 (肖特基二极管)。 如果使用肖特基二极管、则输出正极端子。 什么是影响?
- PCB 的尺寸和 BOM 成本。