Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:SYSBIOS、 CCSTUDIO
工具/软件:
您好:
我在默认 ~/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01.中安装的 Fedora 下使用 TI Simplelink SDK 8.30.01.01
我使用两块 LP-EM-CC1354P10-1 电路板、在一个电路板上运行修改后的路由器(即终端设备,节点)软件、在另一个电路板上运行几乎未修改的边界路由器。 唯一的修改是根据 simplelink Academy 将波特率更改为 460800、并根据我的地区将该区域从 NA 更改为 EU(即 868.1MHz 通道 0)。 其余设置为默认值、未更改。
我已成功使用 wfantund 并使 UDP 正常工作。
但后来我离开了边界路由器运行了一夜,我回来发现它滞留在中止处理程序。 遗憾的是、除了此堆栈跟踪外、我没有其他任何信息、我很高兴尝试重现并了解其中的底层、因为我计划在生产中使用它、当然我担心这种情况会在现场发生。 以下是堆栈跟踪:
```μ s
TI_SYSBIOS_RUNTIME_SysCallback_defaultAbort () 0x0004860A
SysCallback.c113:5
TI_SYSBIOS_RUNTIME_SystemSupport_ABORT () 0x0004860A
SysCallback.C69:5
TI_SYSBIOS_RUNTIME_System_ABORT () 0x0004860A
System.C160:5
TI_SYSBIOS_RUNTIME_Error_raiseX () 0x00048602
Error.c132:9
TI_SYSBIOS_FAMILY_ARM_v8m_Hwi_excHandlerMin () 0x000456D8
Hwi.c1133:1
TI_SYSBIOS_FAMILY_ARM_v8m_Hwi_excHandlerAsm + 0x2e () 0x0004AB2E
Hwi_asm_gcc.S293:0
```μ s
我在本地缺少异常编号、因此无法提供。
我可以了解更多信息:

我使用的是 CCS Theia。
我等待着你能给我的任何帮助。
此致、
Alon