Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
概述:对于 LP-CC1352P7-4 LaunchPad 板、我使用 CCS 创建 rfPacketTx 示例应用。 我检查一下该应用程序是否构建完成。 然后取消选中 自定义 PHY 设置、433MHz 频带 、然后选择 IEEE 802.15.4-2,006,250kbps、OQPSK、DSSS = 1:8、10dBm 。 应用程序不再构建。 然后回到初始状态(仅限 433MHz 频带)。 应用程序不再构建。
详细信息
存在许多风险
LP-CC1352P7-4 LaunchPad 板。
CCS 版本:20.30.0.14。
SimpleLink 版本:8.31.00.11。
问题
在 CCS 中、创建一个新工程:
- 板:CC1352P7-4 LaunchPad
- 关键字:rfPacketTx
- 编译器:CCS - TI Arm Clang 编译器
- 内核:FreeRTOS
检查工程是否编译。
双击 rfPacketTx.syscfg 。
RF STACK >定制>专有 (420 - 527MHz) :取消选中 自定义 PHY 设置、433MHz 频带
RF STACK >自定义> IEEE 802.15.4 :检查 IEEE 802.15.4-2,006,250kbps、OQPSK、DSSS = 1:8、10dBm
保存、重新编译工程。
错误:
[41]正在调用:ARM 编译器
[42]“/home/developer/ti/ti_cgt_tiarmclang_3.2.2.LTS/bin/tiarmclang /home/developer/workspace_ccstheia/rfPacketTx_LP_CC1352P7_4_freertos_ticlang /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source/third_party/freertos/include -c -mcpu=cortex-M4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-D16 -mlittle-endian -mthumb /home/developer/workspace_ccstheia/rfPacketTx_LP_CC1352P7_4_freertos_ticlang/Debug -i“syscfg"-i"-i"-i""“-i"-i"-i""/home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source“/home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source -i"-mfloat-abi"“ -i"-mfloat-abi"-hard“-hard -mfpu=fpv4-sp-D16“ -mfpu=fpv4-sp-D16 /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/kernel/freertos“ /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/kernel/freertos /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source/ti/posix/ticlang“ /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source/ti/posix/ticlang /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source/third_party/freertos/portable/GCC/ARM_CM4F /home/developer/workspace_ccstheia/rfPacketTx_LP_CC1352P7_4_freertos_ticlang/Debug/syscfg @
[43]../rfPacketTx.c:83:5:错误:使用未声明的标识符'RF_cmdPropTx'
[44] RF_cmdPropTx.pktLen = payload_length;
...
返回初始状态:
RF STACK >自定义> IEEE 802.15.4 :取消选中 IEEE 802.15.4-2,006,250kbps、OQPSK、DSSS = 1:8、10dBm
RF STACK >定制>专有 (420 - 527MHz) :检查 自定义 PHY 设置、433MHz 频带
保存、重新编译工程。
错误:
[41]正在调用:ARM 编译器
[42]“/home/developer/ti/ti_cgt_tiarmclang_3.2.2.LTS/bin/tiarmclang /home/developer/workspace_ccstheia/rfPacketTx_LP_CC1352P7_4_freertos_ticlang /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source/third_party/freertos/include -c -mcpu=cortex-M4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-D16 -mlittle-endian -mthumb /home/developer/workspace_ccstheia/rfPacketTx_LP_CC1352P7_4_freertos_ticlang/Debug -i“syscfg"-i"-i"-i""“-i"-i"-i""/home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source“/home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source -i"-mfloat-abi"“ -i"-mfloat-abi"-hard“-hard -mfpu=fpv4-sp-D16“ -mfpu=fpv4-sp-D16 /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/kernel/freertos“ /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/kernel/freertos /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source/ti/posix/ticlang“ /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source/ti/posix/ticlang /home/developer/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/source/third_party/freertos/portable/GCC/ARM_CM4F /home/developer/workspace_ccstheia/rfPacketTx_LP_CC1352P7_4_freertos_ticlang/Debug/syscfg @
[43]../rfPacketTx.c:83:5:错误:使用未声明的标识符'RF_cmdPropTx'
[44] RF_cmdPropTx.pktLen = payload_length;
...