器件型号: CC2340R5
您好 TI 支持团队:
我们通过 SPI 使用传感器、并观察到以下行为:
-
当传感器处于活动状态并保持 SPI 接口打开时、电流消耗约为 1.3mA 。
-
如果我们在每个 SPI 事务后关闭 SPI 接口、则电流会降至约 35µA 、这是预期的。
-
不过、经过一段时间后、该器件就会出现 自动关闭电源 我们是这样的 无法再通过 BLE 扫描检测到它 。
似乎在每个事务后关闭 SPI 接口可能会触发意外的关断或深度睡眠条件。
我们希望你在以下方面提供指导:
-
为什么器件在关闭 SPI 后会自动关闭?
-
有任何问题吗 建议的序列或配置 µA 在仍实现低功耗(μ A 范围)的同时避免这种行为?
-
是否有任何与相关的已知问题或勘误表 影响 BLE 可用性的 SPI +传感器交互 ?
其他意见:
我们在以下 SDK 版本中还会遇到与 BLE 相关的错误:
测试的 SDK 版本:
-
9.11.01.19
-
9.12.00.19
-
9.11.00.18
遇到 BLE 错误:
#define bleNoResources 0x15 //!< There are no resources available
#define bleMemAllocError 0x13 //!< Memory allocation error occurred
期待您的指导。
谢谢您、
Sulay