你(们)好
一般而言、电子产品的使用情况是一种混乱的情况。
CC112x/7x 的可用性更是一团糟。
同时、我有一个玻璃杯、尝试预测到2023年甚至更远的时间。 根据它、我们尝试获取材料- CC 是其中最糟糕的部分、因为我们将其设计成80%的器件、甚至是最大的干扰对象也不会给出任何坚定可靠的交付日期- Mouser、例如、从今年4月开始推迟订单 交货日期为"3/2022"至"3/2023"。
几周前、我试图与我们的当地 TI 代表联系、但他无法为我提供任何帮助。
他建议在 TI Webstore 中提出"在可用时通知"请求。 我想把它放在隔壁超市的黑板上会有同样的效果…
具体:TI 的任何人能不能告诉我有关交付情况的更确切的信息? 我认为 TI 有自己的制造厂、不依赖于大公司。
这可以持续多长时间、您将为我们的小客户做些什么(是的、我的数量不超过100、000件。 每年)?
Thx
GGA