主题中讨论的其他器件:CC1125、 CC1120、
您好!
我基于 CC1120+CC1190组合修订版1.0.1构建了一个电路、而只是使用 CC1125。 布局或多或少与参考板上的布局相同-至少对于射频段而言是如此。 如果一切都保持原样、我无法获得超过21 dBm 的输出
- SAW 似乎正常、我在滤波侧的信号电平比我为 CC1125设置的输出低约2.5-3dB。
-更改电源电压3.0 - 3.3 - 3.6V 会使输出增加大约0.4和0.2dB。 L21空载侧的电压大约比 Vcc 低0.1V。
-从分流滤波器中移除 L22只是增加了一个假设的二次谐波。 移除 C23会增加三次谐波。 C25电容器远远超出5.6-7.5pF 范围、可显著降低输出功率。
案例 A -放置的所有器件:
在锯切之后为0dBm 时、总功耗为200mA、输出功率为19.2dBm
对于3dBm 输入、19.8dBm 输出、220mA
对于6dBm 输入、20.8dBm 输出、250mA
对于9dBm IN、20.9dBm OUT -只是略有增加、但消耗量呈百日咳400mA
-移除滤波器 L23-C24并将其替换为100pF 短接、消耗量会跳转、输出上升到更有希望的水平、但二次和三次谐波会增加到刚好高于规定的-30dBm。
案例 B -滤波器 L23-C24已移除:
对于0dBm 输入、19dBm 输出、300mA
对于3dBm IN、20.5dBm OUT、350mA
对于6dBm IN、22.5dBm OUT、410mA
输入功率为9dBm、输出功率为24.5dBm、输出功率为530mA
对于12dBm 输入(我知道它高于最大值 安全值)、25.5dBm 输出、620mA
尝试用稍微不同的值组件替换 L23和 C24似乎效果不大、我得到的值与案例 A 类似
有什么建议、我可能会出什么问题? 关于 A 的情况、我很喜欢 将多个放大器连接在一起、其中一个放大器可能会饱和。 我是否应该尝试在 VDD_PA1和 VDD_PA2周围更换器件?
如果需要、我可以将光绘文件发送给您。
此致、
Akos