Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 CC1352R、 SysConfig
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
- 处理器:CC1352
- TIRTOS simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78
- xdctools_3_61_00_16_core
目标:
我正在尝试开发 BLE 应用 、该应用旨在配置/更新通过低于1GHz 专有协议传输数据的器件。
第1步:BLE 应用
我修改了 BLE 简单外设示例、以展示不同的服务和特征。
我还创建了一个 Makefile 文件以简化自动编译(不带 CCS)。
Step2: 低于1GHz 的专有协议。
我对进行了调整 开发我自己的协议的示例。
步骤3:将 低于1GHz 的专有协议项目合并到 BLE 应用项目中
我正在尝试将低于1GHz 支持所需的依赖项添加到我的 BLE Makefile 文件中。
但是、 取决于:
l"tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs\Debug\configPkg\package\ccfg\release_pem4f.oem4f"
l"\tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_RELEASE_CCS\src\SYSBIOS\ROM_SYSBIOS.aem4f"
l"C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\kernel\tirtos\packages/ti\targets\arm\rtsarm\lib\boot.aem4f"
l"C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\kernel\tirtos\packages/ti\targets\arm\rtsarm\lib\auto_init.aem4f"
l"C:\ti\ccs1000\xdctools_3_61_00_16_core\packages/xdc\rov\runruntime \lib\xdc.rov.runtime.aem4f"
以及 TI-RTOS 内核的构建
而 BLE 外设取决于:
-l "build\simple_peripheral\package\ccfg\simple_peripheral_app_pem4f.oem4f"
-l "build\simple_peripheral\package\ccfg\simple_peripheral_app_pem4f.src\SYSBIOS\ROM_SysBIOS.aem4f"
l"C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\kernel\tirtos\packages/ti\targets\arm\rtsarm\lib\boot.aem4f"
l"C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\kernel\tirtos\packages/ti\targets\arm\rtsarm\lib\auto_init.aem4f"
-l"C:\ti\xdctools_3_61_00_16_core\packages\XDC\ROV\runtime \lib\xdc.rov.runtime.aem4f"
一些符号由*。oem4f 和*。aem4f 文件定义。 我可以使用哪一个、方法是什么?
我看 了<DMM WSN Node + BLE Peripheral> 示例、其中提到:
此示例使用无线传感器网络节点示例和 BLE simple_peripheral 示例中的任务以及 TI 的 DMM (动态多协议管理器)来演示 CC1352R 的多协议和双频带功能。
不解释如何"合并"两个堆栈...?
提前感谢。