Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 SYSBIOS、
工具/软件:Code Composer Studio
香榭丽舍
因此、我一直在使用最新的 CC1352 SDK (3.30.00.03)中的 BLE+WSN (低于1GHz)项目之一、但遇到了问题。 开箱即用的一切都很好、我甚至可以使用 CCS 中的工具对 SysConfig 进行小的修改;但是、我想测试我是否可以使用200Kbps 射频协议而不是常用的50Kbps。 当我在 SysConfig 中选择并保存此选项时、下一个编译会爆炸:
"
正在制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
编译文件:"../DMM_wsnnode_ble_sp.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/ccs920/ccs/utils/sysconfig/sysconfig_cli.bat -b "/ti/boards/.meta/CC1352P_2_LAUNCHXL -s "C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03/.metadata/product.json -o "syscfg""./DMM_wsnnode_ble_sp.syscfg"
gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:33:目标'Build-387547023-InProc '的配方失败
错误:无法将"EasyLink_Phy_Custom"设置为 false
在 Object.set (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:26:268330)
评估时(C:\Users\a0322091\workspace_v9_2\cC1352Sandbox\DMM_wsnnode_ble_sp_app_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs_syscfg\DMM_wsnnode_ble_sp.syscfg:184:30)
在 n.each (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:26:560767)
在 Wt (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:9:5239)
在 function.ga (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:9:40286)
在 Object.t.runScript (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:26:560651)
在
原因:TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
在 Object.onPhyConfigChange [如 onChange](C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03\source\ti\EasyLink\.meta\rf_config\EasyLink_rf_config.syscfg.js:188:27)
在 e.def.onChange.C.guardCallbackAccess (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:58262)
在 Object.tguardCallbackAccess (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:9:72786)
在 e.nameMemberMgr.l.ConfigurableMgr.inOnChange.runOnChanged (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:58232)
在 l.runOnChanged (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:62237)
在 y.disableScriptingForCallback (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig/dist\cli.js:33:58194)
在 Object.s [as disableScriptingForCallback](C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:27480)
在.onMemberChanged (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:58061)
在 validateAssignment.isEqual.o.internalBoundary (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:26:41187)
在 Object.t.internalBoundary (C:\ti\ccs920\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:26:543717)
gmaking[1]:***[Build-387547023-InProC]错误1.
gmake:***[build-387547023]错误2.
subdir_rules.mk:30:目标'build-387547023'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。"
更糟糕的是、现在我无法打开 SysConfig 以将其更改回原来的状态;当我尝试重新打开 SysConfig 时、这个屏幕会出现死机。
我死在水里了——帮个忙!!!