各位专家、您好!
我们的客户正处于研究产品的新设计的器件选择阶段。 他正在考虑使用 CC1352多频带无线电芯片。 他对使用低于1GHz 和 BLE 的能力有疑问。
DMM 状态的一个示例是"连接 BLE 时、低于60ms 的连接间隔将导致低于1G 的高数据包丢失。"
我们的客户用例是、他需要从主机器件接收 BLE 数据包、向其他器件发送低于1GHz 数据包、等待其他低于1GHz 器件的响应、然后将 BLE 数据包发送回主机。
他实际上正在使用 CC1352P7-4 Launchpad、但他认为它适用于任何多协议无线电。
由于他的器件处于低于1GHz 模式的时间可能为10ms 或更长(向外发送请求、直到接收到响应)、因此他假设无法以10ms 的连接间隔保持 BLE 连接。
只需确认双芯片解决方案更适合此应用。
我们希望收到您的建议。 谢谢你。
此致、
Gerald