我有
E14传感器到云 —element14 SimpleLink 低于1GHz 传感器到云基于 Linux 的开发套件
在文档中、它详细介绍了下载 SD 卡映像的步骤。 它说:
3.1.2.1 BeagleBone Black SD 卡使用 Linux 处理器 SDK 映像对 SD 卡进行编程、步骤如下:1. 从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载预构建的 TI Linux 处理器 SDK SD 卡映像 am335x-evm-linux-xx.xx.xx.xx.img.zip (其中 xx.xx.xx 是最新 Linux 处理器 SDK 的版本号)。
该链接提供:
|
TI 网站的这一部分目前正在进行定期系统维护。
由此给您带来的不便、我们深表歉意、并要求您稍后再试。
过去的几天。
是否有另一个位置可以找到要刻录到 SD 卡的预编译映像? 我已经查看了所有内容。
谢谢!