主题中讨论的其他器件:CC1352P7、 UNIFLASH
您好!
我尝试在 CC1352P7-1开发套件上执行 OAD。 我做过:
1.使用 bim_offchip_LP_CC1352P7_1_nortos_ticlang.hex 和 ns_coap_oad_offchip_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang.bin 同时使用 uniflash 对开发套件进行了编程
2. 然后使用 ns_CoAP_OAD_offchip_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang.hex 对开发套件进行编程
3.连接边界路由器后
我执行了命令
startoad 2020:abcd::212:4b00:2853:2fe8 CC1352P7 64 ns_coap_node_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang.bin
我收到以下错误。 OAD 映像文件大小:341976字节
C:\Ranjit\Workspace\OAD-spinel\ti-wisunfan-pyspinel\oad_log_2020-abcd--212-4b00-2853-2fe8_2023-05-30-T16-10-42.txt
正在发送 OAD 通知请求消息
记录结果的格式为 C:\Ranjit\Workspace\OAD-spinel\ti-wisunfan-pyspinel\oad_log_2020-abcd--212-4b00-2853-2fe8_2023-05-30-T16-10-42.txt
spinel-cli >
从2020:abcd::212:4b00:2853:2fe8收到的 CoAP 数据包:类型:2 (确认)、令牌:9369953346641921073、代码:2.04 (已更改)、msg_id:0
收到 OAD 通知响应
OAD 升级被拒绝
如果我的行为有误、请告知步骤。