CC1310在接收模式下的最低电流消耗是多少? 数据表显示5、5mA、但该值仅用于无线电、MCU 在此基础上仍消耗一些 mA 吗? 我测量的是整个 CC1310的6、9mA、而该设备应处于待机(正在运行 SLEEP ())状态、因此我猜它实际上不是处于待机状态。
RFCC26XX_hwAttrs 中有一行
.xoscHfAlwaysNeeded = true、 /*在待机模式下保持 XOSC 相关性*/
那么、假设如果我要接收数据、我需要让 XOSC 打开;如果我要让 XOSC 打开、那么即使 MCU 进入待机模式、它也不会像 XOSC 关闭时那样消耗很小的电流、也就是适当的待机模式、我的想法是正确的吗? 欢迎进一步降低电流消耗的任何指针。