您好!
我正在尝试从适用于 ti 15.4 stack 传感器/收集器应用的片上示例项目中使 OAD 正常工作。
我需要将 用户应用程序上传到 器件中。 但是、当我回读固件版本时、它仍然是相同的(看起来仍在加载持久映像)。
我想从示例项目中弄清楚使片上 OAD 正常工作所需的确切修改。
下面是我看到正在发生的 OAD 消息的列表。 (突出显示的是固件版本)
54.589: 10字节写入 FW 请求
E0-00-88-B3-AC-21-00-4B-12-00 E0 -对于 OAD (表示存在 OAD 协议数据包)、00 - FW REQ、DST 地址
01:22.333:34字节读取 FW 响应
09-01-73-76-3A-30-30-30-30-31-20-62-76-3A-30-33-00 SV:0001 BV:03
00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0-00-
00-00
01:26.061:54字节写入 OAD 映像识别请求
E0-02-88-B3-AC-21-00-4B-12-00-43-43-31-33-78-32 CC13x2
52-31-DE-0B-1E-90-03-01-R1 FD-FF-FF-FF -07-00-FF-FF R1
FF-FF-6C-18-02-00-08-E0-02-00-30-30-32-6B-F8 0002
04-00-2C-00-FF-FF
01:42.333: 03字节读取 OAD 图像识别响应
09-03-01正常
01:42.537 : 07字节读取 OAD 图像块请求
09-04-00-00-01-00块00请求
01:42.551: 141字节写入图像块响应
E0-05-88-B3-AC-21-00-4B-12-00-00-00-00-00-43-31 E0 -对于 OAD、05 - OAD 映像块响应、DST 地址、数据块#00 (128字节)
FD-FF-FF-FF 至07
00-NC-6C-18-02-00-A8-E0-02-00-30-30-30 FF-FF-FF-FF
FD-FF-FF 55-00-00
00-01-9F-35-53-65-B0-17-7D-51-1D-EC-10-8B-29-D2
8e-31-CE-2C-CD-38-B2-BB-8F-82-A6-A6-F8-F8 BC-AA-AB-FA
93-C8-9E-86-95-53-46-7B-3A-C4-BA-73-1F-07-4D-12
14-EA-7F-84-3E-B6-BC-39-2E-05-62-4F-2D-5F-4E-FA
2B-C7-65-01-55-B8-DA-29-08-06-B4-5F-1D
01:42.738 : 07字节读取 OAD 图像块请求
09-04-00-01-00块01请求
01:42.752:141字节写入图像块响应
E0-05-88-B3-AC-21-00-4B-12-00-01-00-01-00-OAD-01-FD CF -适用于 OAD、05 - OAD 映像块响应、DST 地址、数据块#01 (128字节)
FF-FF-EB-17-02-00-E0-02-00-FF-FF-FF-00-00-00
00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
FF-FF-FF-FF-FF A0-3A-01-20-21-9B-04-00-29-AA-04
00-29-AA-04-00-29-AA-04-00-04-00-29-AA-04
00-29-AA-04-00-29-AA-04-00-04-00-29-AA-04
00-29-AA-04-00-29-AA-04-00-04-00-29-AA-04-00-9D-A4-03
00-DF-2D-E9-F0-4F-8F-B0-DF-F8-90-A7-DA FF-FF-FF-FF
F8-08-00-D0-F8-D4-00-90-F8-83-90-1B-F0
……
05:20.568 : 07字节读 OAD 映像块请求
09-04-00-01-00区块430请求
05:20.582: 141字节写入图像块响应
E0-05-88-B3-AC-21-00-4B-12-00-04-3F-0E-F0 E0 -对于 OAD、05 - OAD 图像块响应、dst 地址、数据块#430 (128字节)
00-34-1F-57-B9-3F-34-70-87-17-70-17-21-F8-AB-61
AD 1F-05-F0-00 EF
00-5D-CB-04-00-EB-4A-04-00-D9-CC-04-00-00-00-00
00-34-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
00-10-00-00-00-00-00-00-E4-F4-04-00-08-20-00-20-30-F8-04
00-D8-00-00-00-00-20-38-F8-04-00-01-00-20-40-F8-04
FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
05:53.304:02字节读取 OAD 复位响应
09-07
06:46.003 : 10字节写入 FW 请求
E0-00-88-B3-AC-21-00-4B-12-00 E0 -适用于 OAD、00 - FW REQ、DST 地址
07:16.450:34字节读取 FW 响应
09-01-73-76-3A-30-30-30-30-31-20-62-76-3A-30-33-00 SV:0001 BV:03
00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0-00-
00-00