目前、我们正在基于 CC1352P7芯片开发400 -500 MHz 频带专用射频产品
我们将使用 CCS 12.6和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23。
在应用开发方面、我们采用了 rfPacketRx 添加了示例。 在硬件设计中、我们使用 TCXO 作为 HF 时钟。
现在初始应用程序开发即将完成、我们希望添加 OAD 功能、我们的目标是使用 BIM 和引导映像标头、如 SDK 中的 OAD 示例中所用。
我们遇到的问题是 TCXO 配置是应用程序 CCFG 的一部分、似乎无法从构建中删除 CCFG。 这是因为 启用 TCXO 功能 中的电源部分也取决于器件配置。 我没有看到在 SYSCFG 中禁用器件配置的选项、链接器抱怨 .ccfg 段:
我确实将 TCXO 设置复制到 BIM 上、 app_ccfg.c 文件。 但链接器也会将 CCFG 段添加到启动映像的引导映像标头部分。 应用程序在刷写后不会启动。
将 OAD 功能添加到应用程序的最佳方式是什么? 我们不想使用示例 OAD 应用程序的任何射频堆栈、但我们确实想使用示例中使用的 BIM 和引导映像头结构。