Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, SYSCONFIG, CC2652PSIP, CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650、SYSBIOS 、SysConfig、 CC2652RSIP
工具与软件:
您好!
我的项目使用 CC1352PSIP、一段时间后便停止工作。 我得到了以下错误列表:
描述资源路径位置类型
gmake:***[所有]错误2 simple_peripheral_LP_CC2652PSIP_tirtos7_ticlang C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将目标设置为"input-file.error",这是"output-file.error"所需要的。simple_peripheral_lp_CC2652psip_tirtos7_ticlang C/C++问题
gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。 simple_peripheral_LP_CC2652PSIP_tirtos7_ticlang C/C++问题
目标"全部"的 makefile 失败的食谱/simple_peripheral_lp_CC2652psip_tirtos7_ticlang/Release line 211 C/C++问题
控制台报告:
构建目标:"simple_peripheral_LP_CC2652PSIP_tirtos7_ticlang.out"
调用:ARM 链接器
"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmclang.exe @/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source @"C:/CC2652PSIP/simple_peripheral_LP_CC2652PSIP_tirtos7_ticlang/Release/ti_ble_app_config.opt"@/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source/ti/ble5stack/config/build_components.opt "C:/CC2652PSIP/simple_peripheral_LP_CC2652PSIP_tirtos7_ticlang/Release/sy @/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source/ti/ble5stack/config/factory_config.opt /ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/kernel/tirtos7/packages /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/lib /Application/simple_peripheral.o /Application/util.o /MHLib/SP_/MHLib/at_params.o /MHLib/mhATCmdParser.o /MHLib/mhI2C0_slave.o /MHLib/mhLib_err.o /MHLib/mhMavLink.o /MHLib/mhtasks.o /NPI/npi_frame_hci.o /NPI/npi_tl.o /Profiles/simple_gatt_profile.o /Startup/rom_init.o /syscfg/ti_sysbios_config.o /syscfg/ti_devices_config.o /iCall/icall.o /Startup/main.o /NPI/npi_tl_uart.o /NPI/npi_rxbuf.o /MHLib/mhtimer.o /MHLib/mhSaveregs.o /MHLib/mhLib_user.o /MHLib/mhLed.o /MHLib/mhFactory.o /MHLib/flash_upgrade.o /MHLib/assert.o /Drivers/NV/crc.o /Application/simple_peripheral_menu.o /Application/board_key.o /syscfg/ti_radio_config.o /syscfg/ti_ble_config.o /syscfg/ti_drivers_config.o /Application/rcosc_calibration.o /Application/two_btn_menu.o /Drivers/NV/nvocmp.o Dev_Test /MHLib/at_cmd_parser.o /MHLib/lib_buf.o /MHLib/mhI2C.o /MHLib/mhLib_crc.o /MHLib/mhMHX_saveregs.o /MHLib/mhodid.o /MHLib/mhuart.o /NPI/npi_task.o /Profiles/devinfoservice.o /Startup/osal_icall_ble.o /iCall/icall_cc2650.o /iCall/icall_user_config.o /iCallBLE/ble_user_config.o /iCallBLE/ble_user_config_stack.o /iCallBLE/icall_api_lite.o /iCallBLE/icall_hci_tl.o
gmake[1]:***没有规则将目标设置为"input-file.error",这是"output-file.error"所需要的。
已完成构建目标:"simple_peripheral_LP_CC2652psip_tirtos7_ticlang.out"
"C:lp" simple_peripheral_lp_CC2652psip_tirtos7_ticlang.out" simple_peripheral_lp_CC2652psip_tirtos7_ticlang.bin" C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmofd "C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmhex "C:/ti/ccs1220/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2bin /ti/ccs1220/ccs/utils/tiobj2bin/mkhex4bin "
Makefile:211:目标'all'的食谱失败
gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。
gmake:***[全部]错误2
该项目使用:
SimpleLink CC13xx CC26xx SDK [6.40.0.013]
SysConfig [1.15.0]
TI Clang v2.1.2.. LTS
它看起来像是创建了扩展名为.out;.bin 的文件。
可以使用的最简单的修复方法是什么?
谢谢。
亚历克斯