器件型号:TI-15.4 STACK-GATEWAY-LINUX-SDK
工具与软件:
您好!
我已成功设置 TI 15.4协议栈 Linux 网关示例项目 、而且我目前能够192.168.XX.XX:XXXX使用host_collector上的应用程序将温度数据发送到本地网关() Raspberry Pi 4型号 B .
但是、我的目标是使用将此数据发送到自定义云服务器 MQTT 协议 .
我已经研究了 TIDEP0084适用于 Linux 系统的低于1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计 、但我不确定如何针对我的特定应用调整它。
此外、我用于连接到 HiveMQ 云服务器的 MQTT 凭据包括:
- 群集 URL
- 端口
- 用户名
- 密码
- MQTT 主题
- 数据库名称
以下是我的问题:
- 如何配置 Linux 网关示例以使用 MQTT 将数据转发到自定义云服务器?
- 在哪里可以找到包含发送到 Linux 网关的传感器数据的文件? 我需要访问此数据、以便提取数据并将其转发到云服务器。
非常感谢您提供任何建议或指导!