Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1109
主题中讨论的其他器件:TMUX1108、
我正在使用开发一个多路复用器电路以进行电位分析 三个 TMUX1108PWR 和 一个 TMUX1109PWR 、在三个原型 PCB 上进行了测试。
在验证期间、我观察到一个意外情况 脉冲蜂鸣声 在连续模式下打开 TMUX1109PWR 的 B 侧 —针脚之间 DB 和 SNB 。 对这种行为 A 侧不存在 。
为了进一步研究、我测量了两者之间的电阻 Dx 和 Sx 在三种情况下:
-
已通电 PCB、关闭(在 0V 下测量 EN、A0 和 A1) :
-
A 侧: MΩ μ A
-
B 端: 260kΩ
-
-
未供电的 PCB:
-
由于不稳定的浮动逻辑输入、结果被丢弃。
-
-
TMUX1109PWR 从 PCB 上拆焊:
-
A 侧和 B 侧的测量值均为>7 MΩ
-
尽管关断状态电阻存在很大差异、但我不希望连续性模式发出蜂鸣声。 因此、我在短路时测量了电流 DX 至 Snx (器件通电和关断):
-
A 侧: ~1nA
-
B 端: ~80nA
此外:
-
DB(引脚 9) 已连接 仅连接到输出端子 —无其他组件或布线。
-
DA(引脚 8) 连接到输出端子 以及三个 TMUX1108PWR 器件的 D 端子 。
作为参考、本设计中使用的 TMUX1109PWR 是通过提供的 TI 的样片计划 。
我计划在下一个原型中替换 TMUX1109PWR。 然而,我明天必须向我的客户介绍当前版本,不幸的是,这个问题将影响潜在分析的准确性。
是否有其他有关此方面的信息? 在下图中、Rn 是微控的