器件型号: TMUXHS4412
跟进我的上一篇文章:
TMUXHS4412:断电漏电流
我在独立式 IC 上执行了一些测试。
我将 GND 和 VCC 引脚全部短接在一起、因此 VCC = 0V。
在每个引脚上施加了电流限制的电源电压并观察到电流消耗。
电流读数精度为~1mA、因此无法测量泄漏、但能够确定反向驱动器是否会损坏器件。
差分 I/O 引脚可在没有反向驱动电流的情况下耐受高达 2.2V 的电压。
在电源限制为 1.1V (10mA) 时、在差分 I/O 引脚上观察到反向驱动电流 2.3 至 2.4V。 因此、数据表中 2.4V 的绝对最大额定值似乎是典型额定值、可能不包括裕度或温度依赖性。
控制引脚可在没有反向驱动电流的情况下承受高达 3.3V 的电压、因此控制引脚实际上可以承受反向驱动电压而不会造成损坏、这与数据表中 Vcc + 0.4V 的绝对最大额定值相反。
总体而言、这对于应用的局部断电情况是可以接受的。