Other Parts Discussed in Thread: TMUX8612, LMG1210
器件型号: TMUX8612
主题中讨论的其他器件: LMG1210
我正在寻找有关如何选择 TI 元件(或 TI 推荐的拓扑)来为引脚二极管偏置电路执行–70V 快速开关的指导
应用汇总
-
功能:高功率引脚二极管的偏置开关 — Diuode 导通电压= 5V、二极管关断电压=–70V
-
所需开关速度:< 2–5µs(导通和关断)
-
控制信号:来自 FPGA 的 0–3.3V 或 0–5V 逻辑
-
负载电流:非常小 (< 50mA)、主要是偏置
-
极性:整个开关处于负电压域中
-
隔离:在 FPGA 和–70V 域之间需要
电气要求
-
开关电压: –70V 直流
-
导通状态:将负载连接至–70V
-
关断状态:高阻抗/隔离
-
在关断状态下具有极小的漏电流或残余电压、实现快速转换
-
能够承受瞬变(射频环境)
我需要上的支持
-
可以安全驱动 N-MOSFET 或 P-MOSFET 以切换 –70V 的 TI MOSFET 驱动器、或者
-
可处理负电源轨开关的 TI 栅极驱动器、或者
-
TI 参考设计或高电压负开关应用手册、或
-
使用 TI MOSFET + TI 驱动器+保护元件的建议拓扑
可在几微秒内实现–70V 的开关电压。
。 请找到随附的方框图以供参考、这是我的计划、但 NPN、N 沟道 MOSFET 组合无法按预期工作。 IAM 无法在–70V 至 5V 之间切换。 在所附图像中、IAM 实际上持续施加 5V 电压、仅开关–70V(不工作)。 否则、我们可以同时切换 5V 和–70V。 因此、为了实现这种偏置开关目的、我需要一种更方便且工作正常的 TI 元件拓扑、或者使用能够进行此活动的单个元件(如果可用,成本低)将会有所帮助。 和开关规格如上查询所述