Other Parts Discussed in Thread: TMUX9616N, TMUX9832
器件型号: TMUX9616N
主题: TMUX9832 中讨论的其他器件
您好、
我正在为客户应用寻找 TI 器件推荐方案、非常感谢您的支持。
客户正在寻找用于选择喷墨打印机打印头喷嘴的高压多通道模拟开关。
应用概述
- 用于选择/取消选择喷墨打印头中的压电元件
- 每个通道连接一个压电元件
- 每通道负载:约 40nF
- 驱动波形:100us 周期 (10kHz) 重复波形
- 在连续弹出期间、开关保持打开状态
- 在不需要弹出时、开关关闭
关键要求
- 模拟信号范围:0V 至+100V 或更高
- 峰值电流:1.5A/通道或更高
- 通道数:每个器件优先选择 7 个或更多通道
- 通道控制:每个通道必须独立可控
- 波形传输:开关必须在导通时正常通过 10kHz 波形
- 关断状态行为:
- 当开关断开时、负载必须断开
- 开关可能会关闭、同时压电元件两端仍保持约 20V 的电压
- 压电电压应一直保持到下一个导通时序、因此具有固定内部泄放电阻器的器件是不可接受的
- 泄放电阻器:
- 最佳情况:可选/外部控制放气路径
- 可以接受没有内部泄放电阻器的器件
- 不接受具有固定内置泄放电阻器的器件
- 热开关/关断功能:即使模拟信号电压超过 30V、也必须能够关断
- 功率耗散/热要求:
- 假设每通道有效电流约为 200mA
- 从散热的角度来看、一个模拟开关 IC 中至少需要 7 个通道连续导通
- 菊花链功能:
- 一个打印头需要大约 50 个通道、因此高度优先选择菊花链连接
从最初的研究来看、我发现了一些器件、例如 TMUX9616N、但我不确定它们是否能够完全满足此应用的峰值电流和热性能要求。
请您就以下内容提供建议?
- 是否有您推荐用于此应用的任何当前发布的 TI 器件?
- 如果当前器件没有完全满足这些要求、是否有任何即将推出的器件/路线图方向可以支持此类应用?
谢谢、
Conor