Other Parts Discussed in Thread: TMUX7308F, TMUX7436F, TMUX8612, TMUX7349F
器件型号: TMUX8612
主题中讨论的其他器件: TMUX7349F、TMUX7436F、TMUX7308F
您好、
我需要设计一个能够在 RS232(电压电平高达+/–15V)和 3.3V LVCMOS 之间切换的双接口。
当然、当 LVCMOS 工作时、RS232 收发器会与线路断开连接、反之亦然。
但是、对于我来说、确保 LVCMOS 组件受到保护/隔离、即使 AMUX 未上电、也不会受到 RS232 电压电平(+/–15V 范围内)的影响。
TMUX8612(或 TI 的其他 AMUX)是否满足此要求?
我非常遗憾地与 TMUX8612 数据表中的一句“在断电情况下、逻辑输入可防止高达+48V 的正故障、但不提供负过压保护“相混淆
THANX、
Eli。