大家好、团队、
该器件具有注入电流控制功能。
当 SX 或 D of disable 开关大于 VDD 或<GND, the injection control circuitry clamps by shunting the voltage to GND. 时
但是、根据数据表说明、在这种情况下、每个输入端子的注入电流应限制为<50mA、并且所有禁用开关的总注入电流应小于100mA。 为了满足限制条件、 建议在数据表图15中添加串联限流电阻器(RLIM)。
获得该 RLIM 电阻值的方法(计算公式)是什么?
此致、
H.Someno