Thread 中讨论的其他器件:TMUX154E
E2E、
请帮助我找到满足以下要求的多路复用器解决方案:
- 关于 I2S 多路复用器(音频信号)
- 具有4个输入和12个输出的3:1多路复用器
- 1.8V 信号
- 工作温度为0-85°C
- 最大数据速率为73.728MHz
- 有关 PCIe 边带信号的信息
- 具有3个输入和6个输出的2:1多路复用器
- 1.8V 信号(PCIe:唤醒、CLKREQ、复位)
- 这些将是静态信号
- 工作温度为0-85°C
- 理想尺寸小于2.36mm*2.36mm
- 有关 JTAG 多路复用器的信息
- 这些要求没有改变
- 1.8V 信号
- 具有6个输入和12个输出的2:1多路复用器
- 理想情况下、一个符合 JTAG 标准的多路复用器、以避免信令问题
- 工作温度为0-85°C
- UART 多路复用器的相关信息
- 具有2个输入和4个输出的2:1多路复用器
- 1.8V 信号
- 工作温度为0-85°C
- 理想尺寸小于2.36mm*2.36mm
谢谢、
Adam