工具/软件:
我已将“cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R7_1"驱动“驱动程序移植到 SDIO(最初在 SPI 上)。 一切正常、我已成功连接到 2.4GHz 和 5.8GHz Wi-Fi 网络、以每种频率传输数据包 24 小时、而不会发生任何丢失或 TCP 重新传输。 但是、当我在显示器模式下使用 Wireshark 时、我会看到一些奇数数据包:在 Linksys 路由器发送“允许发送“帧后、会出现 16 个损坏的帧、每个帧都完全填充字节 0x1D。
这种行为在不同型号的 Wi-Fi 路由器上重复出现。
编号 时间源目标协议长度信息
9958 16.409809 TpLinkTechno_XX:XX:XX TexasInstrum_XX:XX 802.11 358 探测器响应、SN=3736、FN=0、Flags=...R.C、BI=100、 塞尔吉奥 (SSID=)
9959 16.410341 TpLinkTechno_XX:XX:XX WistronNeweb_5d:08:E6 802.11 35 请求发送、Flags=.... C
9960 16.410353 TpLinkTechno_XX:XX:XX 802.11 29 允许发送、标志=.... C
9961 16.411234 802.11 586 未知协议版本:3.
9962 16.411259 TpLinkTechno_XX:XX:XX 802.11 29 确认、标志=.... C
9963 16.411356 TpLinkTechno_XX:XX:XX 广播 802.11 35 CF 端(控制帧)、标志=.... C
9964 16.412565 TexasInstrum_XX:XX:XX 802.11 29 允许发送、标志=.... C
9965 16.417300 1D:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 815 PV1 扩展(当前保留)
9966 16.417847 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 815 PV1 扩展(当前保留)
9967 16.418273 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 815 PV1 扩展(当前保留)
9968 16.418890 1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 815 PV1 扩展(当前保留)
9969 16.419444 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 815 PV1 扩展(当前保留)
9970 16.419974 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 815 PV1 扩展(当前保留)
9971 16.420555 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 815 PV1 扩展(当前保留)
9972 16.421049 1D:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 815 PV1 扩展(当前保留)
9973 16.422347 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 1415 PV1 扩展(当前保留)
9974 16.424148 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 1415 PV1 扩展(当前保留)
9975 16.425958 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 1415 PV1 扩展(当前保留)
9976 16.427766 1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 1415 PV1 扩展(当前保留)
9977 16.429766 1D:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 1415 PV1 扩展(当前保留)
9978 16.431631 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 1415 PV1 扩展(当前保留)
9979 16.433426 1d:1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 1415 PV1 扩展(当前保留)
9980 16.435231 1d:1d:1d:1d 0x1d1d 802.11 1415 PV1 扩展(当前保留)
第 9972 帧的 Wireshark 信息:
帧 9972:有线 815 字节(6520 位)、接口\Device\NPF_{xxxxxxxxx}上捕获 815 字节(6520 位)、ID 为 0
无线电分接头 V0、长度 15
标头版本:0
收割台垫:0
收割台长度:15
当前标志
标志:0x50
频道频率:0
通道标志:0x0000
天线信号:–11 dBm
802.11 无线电信息
IEEE 802.11 PV1 扩展(当前保留)
帧控制字段:0x1d1d
接收器 SID
发送器地址:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D:1D)
帧校验序列:0x180021aa【未验证】
【运营中心状态:未验证】
问题在哪里?