Other Parts Discussed in Thread: CC3351
工具/软件:
您好:
目前、我能够使用 Zephyr RTOS 和 CC3351 连接到开放式/WPA/WPA2 WiFi 网络、但无法连接到 WPA3 SAE。
以下是接入点 (TP-Link) 的配置:

我从笔记本电脑运行了“wpa_cli 状态“以获取更多参数:
Selected interface 'wlp0s20f3' bssid=b0:19:21:ef:d4:8e freq=5240 ssid=TP-Link_D48F id=0 mode=station wifi_generation=5 pairwise_cipher=CCMP group_cipher=CCMP key_mgmt=SAE pmf=2 mgmt_group_cipher=BIP sae_group=19 sae_h2e=0 sae_pk=0 wpa_state=COMPLETED ip_address=192.168.1.100 p2p_device_address=9c:b1:50:d2:13:de address=9c:b1:50:d2:13:dd uuid=36704033-f281-5dd3-bfa6-7d50a49d72fa ieee80211ac=1
在 MCU 方面、我通过 使用 WLAN_SEC_TYPE_WPA3 安全类型调用 Wlan_Connect 来请求连接。
我这次通话没有错误、也没有收到 CC3351 发出的事件(连接,连接或错误)。
在 CC3351 日志(随附此票证)中、我找到了以下日志:
2,,2025-09-30 14:21:41.436,0,0,sme.c:873,1,**UNKNOWN_FUNC for lr 0x000996b1(),SME: Trying to authenticate with b0:19:21:ef:d4:8f (SSID='TP-Link_D48F' freq=2462 MHz),8100400000b196090000100000b01921efd48f0c54502d4c696e6b5f443438469e09 ... 1,,2025-09-30 14:21:41.437,0,0,drv_ti_sta_specific.c:158,1,**UNKNOWN_FUNC for lr 0x000a394f(),"ti_driver_authenticate: SAE auth commit, auth_data_len = 102",80004f390a0066 ... 2,,2025-09-30 14:21:41.520,0,0,drv_ti_sta_specific.c:916,1,**UNKNOWN_FUNC for lr 0x000c0d81(),Sending auth request packet to b0:19:21:ef:d4:8f (auth type AUTH_ALG_TYPE_SAE # tries 1),8100000000810d0c00010000001162303a31393a32313a65663a64343a38660301 ... 2,,2025-09-30 14:21:41.521,0,0,sme.c:1364,1,**UNKNOWN_FUNC for lr 0x000a01b7(),CTRL-EVENT-AUTH-REJECT b0:19:21:ef:d4:8f auth_type=3 auth_transaction=1 status_code=1,8100000000b7010a0000000000b01921efd48f030101
我在 CC3351 日志中看到错误、但没有通过主机端的事件处理程序收到此错误(在这种情况下我没有收到任何事件,例如 WLAN_EVENT_ERROR)。
您是否知道此错误在 CC3351 上的含义是什么? 为什么我在 MCU 端没有收到这些错误呢?
e2e.ti.com/.../WPA3_5F00_SAE.csv
谢谢、
Gaetan