Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 CC3235SF、 SysConfig
注意到使用浮点数的代码非常慢。
2.启用 FPv4SPD16 (设置为"None")
编译器给出以下错误:说明资源路径位置类型
#16004-D 文件".../tirtos7/packages/ti/sysbios/lib/ccs/m4/sysbios.a "的 Tag_abi_vfp_args 属性值为"0"、不同于先前看到的属性("1");合并不兼容的文件 udpecho_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_CCS C/C++问题
4.我看到这两个文件都存在:
simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05/kernel/tirtos7/packages/ti/sysbios/lib/gcc/m4/sysbios.a
simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05/kernel/tirtos7/packages/ti/sysbios/lib/gcc/m4F/sysbios.a
5.我想使用 M4F 版本 或重新编译 SYSBIOS,但如何操作?
6."Variant and code"的项目属性呈灰色显示。 当前显示"Cortex_M4_0"。
但无法在 SysConfig GUI 中找到该设置、正如我应该看到的那样。
Code Composer Studio 版本:11.1.0.00011、 SDK_6_10_00_05、ti-cgt-arm_20.2.6.LTS
8.如何继续?