主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
我在 OTA 方面遇到新问题、需要帮助了解原因。 我们已经有一段时间了 OTA 工作了、但最近尚未测试过它、并且很可能是我们造成了回归。 我有以下错误:
OTA_INIT:sizeof CdnClient=576、sizeof OtaArchive=4956
ota_init:sizeof OtaLib_t=7736、sizeof ota_memBlock=7800
OTA_INIT:OTA 库版本= OTA_LIB_2.0.0.7
OtaArchive_Init:OTA 存档版本= OTA_archive_2.0.0.4
OtaPingGateway 启动
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.dropboxapi.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.dropboxapi.com
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.1.19
HttpClient_Connect:错误套接字连接,状态=-456
CdnClient_ConnectServer:错误 HttpClient_Connect、状态=-20304
OTA_RUN:错误 CdnClient_ConnectServer、Status=-20304
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=1/5、仅返回警告
OtaRun:警告状态=20006、
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.dropboxapi.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.dropboxapi.com
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.1.19
HttpClient_Connect:错误套接字连接,状态=-456
CdnClient_ConnectServer:错误 HttpClient_Connect、状态=-20304
OTA_RUN:错误 CdnClient_ConnectServer、Status=-20304
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=2/5、仅返回警告
OtaRun:警告状态=20006、
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.dropboxapi.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.dropboxapi.com
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.1.19
HttpClient_Connect:错误套接字连接,状态=-456
CdnClient_ConnectServer:错误 HttpClient_Connect、状态=-20304
OTA_RUN:错误 CdnClient_ConnectServer、Status=-20304
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=3/5、仅返回警告
OtaRun:警告状态=20006、
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.dropboxapi.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.dropboxapi.com
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.1.19
HttpClient_Connect:错误套接字连接,状态=-456
CdnClient_ConnectServer:错误 HttpClient_Connect、状态=-20304
OTA_RUN:错误 CdnClient_ConnectServer、Status=-20304
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=4/5、仅返回警告
OtaRun:警告状态=20006、
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.dropboxapi.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.dropboxapi.com
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.1.19
HttpClient_Connect:错误套接字连接,状态=-456
CdnClient_ConnectServer:错误 HttpClient_Connect、状态=-20304
OTA_RUN:错误 CdnClient_ConnectServer、Status=-20304
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=5/5、MAX_CONSECURE_OTA_ERRORS!!!
OtaRun:致命错误-21003!!!!
CdnClient_ConnectServer、Status=-20304 -> OTA_HTTP_CLIENT_ERROR_CONNECT_SL_CONNECT 似乎表示连接存在问题
但是 、HttpClient_Connect:错误套接字连接、STATUS=-456 -> SL_ERROR_BSD_ESECBADCAFILE 似乎表示证书存在问题。
您是否对 CA 文件的确切错误有任何了解? OTA 映像与闪存映像基本相同、因此 CA 文件似乎应该匹配、但最近丢失了 Uniflash 配置设置后、创建文件可能会出错。
现在、我们只使用 TI 虚拟证书
谢谢、
Katie