我在从挂起状态中恢复时遇到问题。 看门狗已就位、高优先级线程会监控所有其他线程。 如果其他任何线程执行该看门狗线程所需的时间超过预期、则 MCU 会复位。 此解决方案按预期工作、但有时会观察到、在运行几小时后、器件进入挂起状态、无法恢复。 从串行打印中可以看到一切都按预期工作(NWP 处于始终连接的低功耗模式、APP CPU 处于 LPDS 状态)、系统突然停止提供任何打印。 从这种情况中恢复的唯一方法是关闭电源或取出电池并 重新插入电池。 我观察到、在这种情况下、器件消耗的电流约为50mA。 我无法验证 NWP 是否正常工作。 不确定如何调试问题。 电池电压、如果整个过程中电压大约为3.9V。 我没有探测晶体引脚。 请提供一些输入。 该产品正处于生产的一个非常关键的阶段。