主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
我正在尝试获取 CC3220SF azure MQTT 示例以连接到我的本地物联网边缘实例、而不是物联网集线器。 我创建了(自签名)证书并将其安装在物联网边缘、并确认它可以与 Linux 上的 c-SDK 配合使用。
但是、将证书和连接字符串复制到 cc3220sf 设备不起作用、并导致此日志:
[Cortex_M4_0]启动 iiohub_client_sample_mqTT 示例
当前时间 :2020年3月8日01:51:47
CC32XX 已连接到 AP 并获取 IP 地址。
IP 地址:192.168.0.106
正在刷新证书文件...已成功将文件/cert/ms.pem 写入闪存
IoTHubClient_LL_SetMessageCallback...成功。
IoTHubClient_LL_SendEventAsync 接受的消息[0]用于传输到物联网集线器。
错误:时间:Sun Mar 8 01:51:52 2020文件:../../pal/src/tlsio_sl.c Func:tlsio_sl_open Line:371 SlNetSock_startSec 无法启动会话
错误:时间:Sun Mar 8 01:51:52 2020文件:../../sdk/iothub_client/src/iothubtransport_mqtt_common.c Func:SendMqttConnectMsg Line: 2262连接到 iotedge.*****失败 网络。
错误:时间:Sun Mar 8 01:51:55 2020文件:../../pal/src/tlsio_sl.c Func:tlsio_sl_open Line:371 SlNetSock_startSec 无法启动会话
错误:时间:Sun Mar 8 01:51:55 2020文件:../../sdk/iothub_client/src/iothubtransport_mqtt_common.c Func:SendMqttConnectMsg Line: 2262连接到 iotedge.*****失败 网络。
错误:时间:Sun Mar 8 01:51:58 2020文件:../../pal/src/tlsio_sl.c Func:tlsio_sl_open Line:371 SlNetSock_startSec 无法启动会话
错误:时间:Sun Mar 8 01:51:58 2020文件:../../sdk/iothub_client/src/iothubtransport_mqtt_common.c Func:SendMqttConnectMsg Line: 2262连接到 iotedge.*****失败 网络。
尽管我要覆盖证书文件、但我猜这与我的自签名证书有关。 如何解决此问题?