工具/软件:Linux
大家好、我正在尝试为 iMX8QXP 定制板调出 Murata LBEE6ZZ1DF WIFI 模块。 在&usdhc2中添加了子节点 wlcore,如下所示:
{/usdhc2}(&U)
pinctrl-names ="默认值"、"state_100MHz"、"state_200MHz";
pinctrl-0 =<&pinctrl_usdhc2>、<&pinctrl_usdhc2_GPIO>;
pinctrl-1 =<&pinctrl_usdhc2_100MHz>、<&pinctrl_usdhc2_GPIO>;
pinctrl-2 =<&pinctrl_usdhc2_200MHz>、<&pinctrl_usdhc2_GPIO>;
总线宽度=<4>;
NO-1-8-v;
暂停时保持供电;
唤醒源;
WiFi 主机;
/CD-GPIO =<&GPIO4 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
//WP-GPIO =<&GPIO4 21 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
VMMC-SUPPLY =<_usdhc2_VMMC>;
状态="正常";
最大频率=<10000000>;
TI、不可拆卸;
TI、需要特殊处理;
电容断电卡;
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
wlcore:wlcore@0{
兼容="ti、wl1271";
reg =<2>;
interrupt-parent =<&GPIO0>;
中断=<31 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH_>;
参考时钟频率=<38400000>;
};
};
并启用了与 TI wl12xx 驱动程序相关的所有内核配置、例如:
- CONFIG_WL12XX=m
- CONFIG_WLCORE = m
- CONFIG_WLCORE_SDIO=m
- CONFIG_WiLink_platform_data=y
问题是在目标上未检测到 wifi 接口(wlan0)。
注:内核登录附件。