主题中讨论的其他器件: CC3235SF
您好!
我已在 Launchxl-cc3235sf 板上下载了 iothub 客户端示例 MQTT 示例。 我可以通过在 wiiconfig 中提供接入点详细信息来建立网络连接 我还更新了 iothub_client_sample_mqtp.c 中的连接字符串 我可以看到正在与 IotHub 服务器建立连接、但看不到来自同一服务器的任何响应。 我在物联网集线器上看不到 CC3235SF 发送的任何消息。
以下是消息日志:
----------------
启动 iohub_client_sample_mqTT 示例
startSNTP:当前时间:2022年11月14日星期一05:06:14
CC32XX 已连接到 AP 并获取 IP 地址。
IP 地址:192.168.43.104
文件/cert/ms.pem 已存在
IoTHubClient_LL_SetMessageCallback...成功。
IoTHubClient_LL_SendEventAsync 接受的消息[0]用于传输到物联网集线器。
IoTHubClient_LL_SendEventAsync 已接受消息[1]、用于传输到物联网集线器。
IoTHubClient_LL_SendEventAsync 已接受消息[2]、用于传输到物联网集线器。
IoTHubClient_LL_SendEventAsync 已接受消息[3]、用于传输到物联网集线器。
IoTHubClient_LL_SendEventAsync 已接受消息[4]、用于传输到物联网集线器。
--------------
我正在使用运动场证书目录。
谢谢、
Pradeep