尊敬的香榭丽舍
客户遇到意外的断开事件、并打印日志以了解断开原因代码为200。
#define SL_WLAN_DISCONNING_USER_Initied_DISCONNECT (200)
//如果用户已启动'Disconnect'请求,
//'READON_CODE'为 SL_WLAN_DISCONNING_USER_Initied_DISCONNECT
if (sl_WLAN_DISCONNING_USER_Initiated_DISCONNECT = pEventData->Reason_code)
{
UART_PRINT ("[WLAN 事件]设备已从 AP 断开:%s、"
"BSSID:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x 在应用程序的请求\n\r\n 中"、
G_ucConnectionSSID、g_ucConnectionBSSID[0]、
G_ucConnectionBSSID[1]、g_ucConnectionBSSID[2]、
G_ucConnectionBSSID[3]、g_ucConnectionBSSID[4]、
G_ucConnectionBSSID[5]);
}
其他
{
UART_PRINT ("[WLAN 错误]设备已从 AP AP 断开:%s、"
"BSSID:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x 出现错误..!!! n"\r\n、
G_ucConnectionSSID、g_ucConnectionBSSID[0]、
G_ucConnectionBSSID[1]、g_ucConnectionBSSID[2]、
G_ucConnectionBSSID[3]、g_ucConnectionBSSID[4]、
G_ucConnectionBSSID[5]);
}
我们知道断开事件的许多原因代码、但我们无法判断导致此原因的实际情况。 " sl_WLAN_DISCONNING_USER_Initied_DISCONNECT "
/* WLAN 断开原因代码*/
#define SL_WLAN_DISCONNECT 未指定原因(1)
#define SL_WLAN_DISCONNECT PREV_AUTH_NOT_VALID (2)
#define SL_WLAN_DISCONNING_DEAUTH_LEASING (3)
#define SL_WLAN_DISCONNECT DISASSOC_DAPE_TO_INACTIVY (4)
#define SL_WLAN_DISCONNECT DISASSOC_AP_BUSY (5)
#define SL_WLAN_DISCONNECT_Class2_FRAME_FROM 非 AUTH_STA (6)
#define SL_WLAN_DISCONNECT_Class3_FRAME_FROM 非 ASSOC_STA (7)
#define SL_WLAN_DISCONNECT DISASSOC_STA_HAS_LEFT (8)
#define SL_WLAN_DISCONNECT STA_REQ_ASSOC_NOW_AUTH (9)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 断电 PWR_TAPANY_NOT_VALID (10)
#define SL_WLAN_DISCONNINBLE_SUPPORTED CHANNEL NOT_VALID (11)
#define SL_WLAN_DISCONNING_INVALID_IE (13)
#define SL_WLAN_DISCONNECT MIC_FAILURE (14)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 断开连接_4Way 握手超时(15)
#define SL_WLAN_DISCONNING_GROUK_KEY_UPDATE_TIMEOUT (16)
#define SL_WLAN_DISCONNING_IE_IN_4Way_differs (17)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 组密码无效(18)
#define SL_WLAN_DISCONNING_PAIRSTY_Cip_NOT_VALID (19)
#define SL_WLAN_DISCONNECT:AKMP_NOT_VALID (20)
#define SL_WLAN_DISCONNTED_RSN_IE_VERSION (21)
#define SL_WLAN_DISCONNING_INVALID_RSN_IE_CAPAB (22)
#define SL_WLAN_DISCONNINNING_IEEE_802_1X_AUTH_FAILED (23)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 密码_套件_已拒绝(24)
#define SL_WLAN_DISCONNECT DISASSOC_LOW_ACK (34)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器无(100)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器低功耗 TX_RATE (104)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器低 SNR (105)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器低质量(106)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器 TSPEC_REWed (107)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器 MAX_TX_RETESS (108)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器 BSS_LOSS (109)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器 BSS_LOSS_LOSS_DING_DIVE_TO_MAX_TX_RETRY (110)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发开关通道(111)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器 AP_DISCONNECT (112)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器安全性攻击(113)
#define SL_WLAN_DISCONNING_USER_Initied_DISCONNECT (200)
您能否与我们分享哪个状态或实例将获得此事件数据"sl_WLAN_DISCONNING_USER_INPLED_DISCONNECT?
如果您有任何想法或建议、请随时告诉我。
非常感谢。