工具/软件:Linux
您好,
在我的项目中,我使用 WL1831mod 与云通信。 在这里,我已将 Wl1831mod 配置 为 Client。 我在长时间运行或随机时间内面临内核崩溃问题(无法找到根本原因)。 在这次崩溃之后,我无法连接任何 AP,直到我重新启动板。 我需要 TI 的即时支持和解决方案。 请查看下面有关固件和驱动程序版本的详细信息,
内核崩溃日志:
Wlcore:关闭
ieee80211 phy0:请求硬件重新启动
Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.237
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.70)
wlcore:错误:接收到软件看门狗中断! 正在开始恢复。
------ [在此处剪切]-----
警告:CPU:0 PID:378 at
/home/vvdnlt230/vvdn_all/ELIU_ACCS/eliu_accs/src/build_elika76_92_dual/tmp/work/eliuaccs_dual-poky-linux-gnueabi/ti-compat-wl18xx/r8.a6.01-r0 compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:806
wl12xx_queue_recovery_work。part.39+0x58/0x5c [wlcore]()
链接到的模块:Wiegand_input snd_soc_microsemi (O) zl380tw (O) v4l2loopback (O)
wl18xx (O) wlcore_SDIO (O) wlcore (O) mac80211 (O) cfg80211 (O) compat (O) mxc_v4l2_capture
IPU_bg_overlay_sdc IPU_still IPU_prp_enc ov5640_camera_mipi IPU_CSI_enc IPU_FG_overlay_sdc v4l2_int_device evbug
CPU:0 PID:378 Comm:IRQ/261-wl18xx 被污染:G W O 3.14.28_1.0.0_GA-eliuaccs #1
[<80014b10>](elee_backtrace)从[<800117ec>](show_stack+0x10/0x14)
[<800117ec>](show_stack)从[<806b3154>](dump_stack+0x7c/bb c)
[[806b3154>](dump_stack)从[<8002ef34>](warn_slespath_common+0x70/0x8c)
[<8002ef34>](warn_slespath_common)从[<8002efec>](warn_slespath_null+0x1c/0x24)
[<8002efec>](warn_slespath_null)来自[<7f127bd8>](wl12xx_queue_recovery_work。part.39+0x58/0x5c [wlcore])
[[7f127bd8>](wl12xx_queue_recovery_work.part.39 [wlcore])来自[<7f127e64>](wlcore_IRQ+0x168/0x16c [wlcore])
[<7f127e64>](wlcore_IRQ [wlcore])来自[<8006a5d8>](IRQ_thread_fn+0x1c/0x40)
[<8006a5d8>](IRQ_thread_fn)来自[<8006a8d0>](IRQ_thread+0x124/0x164)
[<8006a8d0>](IRQ_thread)来自[<80049a5c>](kthread+0xCC/0xe4)
[<80049a5c>](kthread)、来自[<8000e5f8>](ret_farn_fork + 0x14/0x3c)
--[结束线迹 a0fb62a307cabe7 ]-->
固件 PHY 版本: 版本8.2.0.237
固件 Wlcore 版本: 版本8.9.0.0.70
反向端口版本: R8.7_SP1-0