Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP430F5529, CC3100BOOST, CC3100SDK
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529、、
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试使用 CC3100 SDK 示例库中的 http 客户端应用程序。 我正在使用 MSP430F5529 Launchpad 和 cc3100Boost 模块。 我收到以下编译错误
****为项目 http_client 构建配置调试****
"C:\\TI\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'生成文件:./main.c'
'调用:MSP430编译器'
"c:/TI/ccsv6/tools/compiler/msp430_4.3.8/bin/cl430 -vmspx --abi=coffabi --include_path="C:/TI/ccsv6/ccs_base/msp430/include --include_path="C:/TI/CC3100SDK_1.2.0/cc3100-sdk/netapps /TI/CC3100SDK_1.2.0/cc3100-sdk/simplelink/source --include_path="C:/TI/CC3100SDK_1.2.0/cc3100-sdk/examples/common --include_path="C:/TI/CC3100SDK_1.2.0/cc3100-sdk/platform/msp430f5529lp --include_path="C:/TI/CC3100SDK_1.2.0/cc3100-sdk/simplelink/include /TI/ccsv6/tools/compiler/msp430_4.3.8/include --include_exclus_support=ccs_pred_exclusion_gui_ines=-ctrabus_guidese-cus_guides=ctrinese-cus_guidese-ctrines_guidese-cep_guides=-ctrines_us_guidese-cep_guidese-cep_suppf-natines=-ctr-cep_suppf-nature_suppf-nature_supers_guidese-ctr-ctr-ctrines=-ines_suppf-nature_suppf-nature_guides=-ctr-cep_guides_guides_guidese-inese-inese-cep_guidese-cep-cep_
'完工建筑:./main.c'
'
'构建目标:http_client.out'
'调用:MSP430链接器'
"c:/TI/ccsv6/tools/compiler/msp430_4.3.8/bin/cl430 /TI/ccsv6/ccs_base/msp430/include /TI/ccsv6/tools/compiler/msp430_4.3.8/lib -vmspx --abi=coffabi -g --define=HTTPCli_LIBTYPE_min --define=_sl_--define=_ccs_--define=_use_cli_--define=_msp430F5529_--define=225 --exclus_atter=-cn-silicon_us=-cn=cn-cn-silicon=-cn-cn-cn=cn-cn-cn_off-cn-silot-cn-cn-cn-cn_cn-cn_off-cn-silot-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn=ines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn/simines=-cn-cn-cn-cn/siminese-cn-cn-cn_off-cn-cn-cn-cn-cn-cn/siminatines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn/simum-cn-cn_/TI/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx /TI/ccsv6/tools/compiler/msp430_4.3.8/include /TI/CC3100SDK_1.2.0/cc3100-sdk/platform/msp430f5529lp/library_project_ccs/http_lib/Debug warn_sections --display_error_number --diag_wrap=off --xml_link_info="http_client_linkInfo.xml"--rom_model -o "http_client.out""./jsmn.lib""./main.obj "./board/board.obj /simplelink/source/device.obj /simplelink/source/flowcont.obj /simplelink/source/fs.obj /simplelink/source/netcfg.obj /simplelink/source/nonos.obj /simplelink/source/spawn.obj ".cli_uart_uart.obj "-o ".exclus.lib"".line.texline.tex.com.cn"/simplelink/source/driver.obj ".dlina.line.t2.pr.com.cn"/simplelink/source/netapp.obj /simplelink/source/socket.obj /simplelink/source/wlan.obj /spi/spi.obj
错误#10008-D:找不到文件"http_lib.lib"
未定义的首次引用
符号
------ --------
HTTPCli_connect ./main.obj
HTTPCli_con构./main.obj
HTTPCLI_getResponseField ./main.obj
HTTPCli_getResponseStatus ./main.obj
HTTPCli_readResponseBody ./main.obj
HTTPCLI_sendField ./main.obj
HTTPCLI_sendRequest ./main.obj
HTTPCLI_sendRequestBody ./main.obj
HTTPCLI_setRequestFields ./main.obj
HTTPCli_setResponseFields ./main.obj
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"http_client.out"
>>编译失败
Makefile:163:目标'http_client.out'的配方失败
gmake:***[http_client.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
我在社区中关注了这一情况、发现该主题在社区中出现。
"CC3100 + MSP430F5529LP 示例 HTTP 客户端不工作"
e2e.ti.com/.../1692313
我已在工程属性中添加了以下宏、如随附文件中所示。 我仍然无法编译工程
HTTPCli_LIBTYPE_MIN
_sl__
_use_cli_
_ccs__
我是否遗漏了任何步骤?
考乌什