Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP430F5529, CC3100SDK, MSP430FR6989, MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:CC3100、 MSP430F5529、 CC3100SDK、 MSPWARE、 MSP430FR5969、 MSP430FR6989、 MSP-EXP430F5529LP、 MSP-EXP430FR5969
工具/软件:Code Composer Studio
2年多来、我一直在使用 CC3100SDK_ 1.2.0和 MSP430F5529运行 CC3100。 我正在尝试升级到 CC3100SDK_ 1.3.0。
针对 MSP430F5529使用 CCS_8.2的 CC3100SDK_ 1.3.0 "电子邮件"示例工作正常。
CC3100SDK_ 1.3.0
CCS_8.2
编译器:TIv18.1.3.LTS
使用 CCS_8.2的 FR5959的非触控 CC3100SDK_1.3.0示例甚至都不会编译。 "Getting Started_With wlan_ap"和"Getting Started_With wlan_station"在第176和184行的 cli_uart.c 文件中都给出了相同的错误。
控制台错误提示 P4SEL 和 UCA1MCTL 未定义。
#ifdef _use_cli_
P4SEL |= BIT5 + BIT4; // P4.4、5 = USCI_A1 TXD/RXD *
UCA1CTL1 |= UCSWRST; //将状态机置于复位状态*/
UCA1CTL0 = 0x00;
UCA1CTL1 = UCSSEL_SMCLK + UCSWRST;//使用 SMCLK,保持复位*/
UCA1BR0 = 0x2C; // 25MHz/115200= 217.01 =0xD9 (请参阅用户指南)*/
UCA1BR1 = 0x0A; // 25MHz/9600 = 2604 =0xA2C (请参阅用户指南)*/
UCA1MCTL = UCBRS_3 + UCBRF_0; //调制 UCBRSx=3、UCBRFx=0 */
这是尝试编译时的控制台错误日志
****为项目 Getting Started_With wlan_ap-FR5969-modeTo FR6989构建配置调试****
"C:\\ti\\COM-JL柱-8-2-10-2-2018\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
编译文件:"c:/ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/platform/msp430fr5969lp/cli_uart.c
调用:MSP430编译器
"c:/ti/Code-Com-Stud-8-2-10-2-2018/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.3.LTS/bin/cl430 -vmspx --data_model=restricted --use_hw_pix=F5 --include_path="C:/ti/Code-Com-Stud-8-2-10-2-2018/CCS-8-Workspace-10-2-2018/getting_started_with_wlan_ap-FR5969-modeTo FR6989"--include_path="C:/ti/Code-Com-Stud-8-2-10-2-2018/ccsv8/ccs_base/msp430/include /ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/simplelink/include /ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/platform/msp430f5529lp --include_path="c:/ti/msp430/MSPWare_3_30_00_18/driverlib/driverlib/MSP430FR5xx_6xx /ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/simplelink/source /ti/Code-Com-Stud-8-2-10-2-2018/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.3.LTS/include --include_premote_exite_ctrine_guie_ctrine_premote_ctrine_guie_guie_guie_guie_guie_es=/ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/examples/common /ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/platform/msp430fr5969lp /ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/platform/msp430fr5969lp/cli_uart.c --exclus_exctrine_premote_ctrine_guie_premote_ctrine_ctrine_guie_guie_guide=-cn_guie_guide-ctrine_premote_pf-nate-ctrine_pf-nate-ctrine_guide-ctrine_pf-nate-guie_guie_pf-nate-guide_guie_guide_guide_guide=-cn_guid_guide-ctrine_guide_guide-ctrine_pf-nes=-cn_guide_guide_guide-
>>编译失败
CLI_UART/subdir_rules.mk:9:目标'CLI_UART/CLI_UART.obj'的配方失败
"C:/ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/platform/msp430fr5969lp/cli_uart.c "、第176行:错误#20:标识符"P4SEL"未定义
"C:/ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/platform/msp430fr5969lp/cli_uart.c、第184行:错误#20:标识符"UCA1MCTL"未定义
"C:/ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/platform/msp430fr5969lp/cli_uart.c、第184行:错误#20:标识符"UCBRS_3"未定义
在编译"C:/ti/CC3100SDK_1.3.0/cc3100-sdk/platform/msp430fr5969lp/cli_uart.c "时检测到3个错误。
gmake:***[CLI_UART/CLI_UART.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
我希望您的"未触摸"示例能够正常工作。
感谢你的帮助。