工具/软件:Linux
您好!
通过更新到 R8.7_SP3、我已启用 hostapd 中的 ACS 功能。 当我使用 hostapd.conf 启动 hostapd 时、我看到正在进行自动信道选择。 但现在、当我尝试连接到 WiFi 时、硬件会复位。 我还将固件更改为 R8.7_SP3随附的以下版本、但仍看到硬件复位。
Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)
有关更多信息、请参阅重置日志:
wlan0:接收到事件 RX_Mgmt (19)
管理:授权
认证:PC:0x119e1e、HINT_STS:0x00000000计数:4
tication:STA=08:78:08:ed:f2:1a auth_alg=0 auth_transaction=1 stwlcore:down
atus_code=0 WEEP=0 SEQ_CTRL=0x8120
wlan0:STA 08:78:08:ed:f2:1a IEEEee80211 phy0:请求硬件重启
802.11:验证正常(打开系统)
Wlan0:STA 08:78:08:ed:f2:1a MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(08:78:08:ed:f2:1a、open_system)
Wlan0:STA 08:78:08:ed:f2:1a MLME:MLME-DELETEKEYS.request (08:78:08:ed:f2:1a)
身份验证应答:STA=08:78:08:ed:f2:1a auth_alg=0 auth_transaction=2 resp. 0 (IE len=0)
nl80211:send_mlme - da= 08:78:08:ed:f2:1a noack=0 freq=0 no_cck=0 offchanok=0 wait_time=0 fc=b0(WLAN_FC_STYPE_AUTH) nlmode=3.
nl80211:send_mlme -> send_frame
nl80211:SEND_FRAME -使用 bss->freq=5220
nl80211:send_frame -> send_frame_cmd
nl80211:CMD_FRAME FREQ=5220 WAIT=0 NO_CCK=0 NO_ACK=0 offchanok=0
CMD_FRAME - hexdump (len=30):b0 00 00 08 78 08 ed f2 1a 0c b2 b7 57 30 c0 0c b2 b7 57 30 c0 00 00 00 00 00 02 00 00 00
nl80211:接受帧 TX 命令;cookie 0x4
添加随机性:count=43 entropy=3
随机池- hexdump (len=128):[已移除]
random_Mix_pool - hexdump (len=8):[已移除]
random_Mix_pool - hexdump (len=12):[已移除]
随机池- hexdump (len=128):[已移除]
nl80211:事件消息可用
nl80211:为 wlan0接收到 DRV 事件60 (NL80211_CMD_FRAME_TX_STATUS)
nl80211:wlan0 (0c:B2:B7:57:30:c0) a1=08:78:08:ed:f2:1a a2=0c:b2:b7:57:30:c0上的 MLME 事件60 (NL80211_CMD_FRAME_TX_STATUS)
nl80211:MLME 事件帧- hexdump (len=30):b0 00 00 08 78 08 ed f2 1a 0c b2 b7 57 30 c0 0c b2 b7 57 30 c0 00 00 00 00 02 00 00 00 00
nl80211:帧 TX 状态事件
wlan0:接收到事件 TX_STATUS (17)
管理::授权 CB
Wlan0:STA 08:78:08:ed:f2:1a IEEE 802.11:未确认身份验证响应
Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)
nl80211:事件消息可用
nl80211:wlan0接收到 BSS 事件59 (NL80211_CMD_FRAME)
nl80211:wlan0 (0c:B2:B7:57:30:c0) a1=0c:B2:B7:30:c0)上的 MLME 事件59 (NL80211_CMD_FRAME) a1=0c:B2:B7:57:30:c0 a2=08:78:08:f2:1a
nl80211:MLME 事件帧- hexdump (len=30):b0 00 3c 00 0c b2 b7 57 30 c0 08 78 08 ed f2 1a 0c b2 b7 57 30 c0 50 81 00 01 00 00 00
nl80211:帧事件
nl80211:Rx 帧 da=0c:b2:b7:57:30:c0 sa=08:78:08:ed:f2:1a bssn=0c:b2:b7:57:30:c0 freq=5wlcore:收到错误 SW 看门狗中断! 正在开始恢复。
220 SSI_SIGNAL =-47 fc=bb0 SEQ_Ctrl=0x8150 stype=11 (WLAN_FC_STYwlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.76
PE_AUTH) len=30
wlan0:接收到事件 RX_Mgmt (19)
Wlcore:PC:0x119e1e、HINT_STS:0x00000000计数:5
身份验证:STA=08:78:08:ed:f2:1a auth_ALG=0 auth_transactivwlcore:关闭
ON=1 STATUS_CODE=0 WEP=0 SEQ_CTRL=0x8150
wlan0:STA 08:78:08:ed:f2:ieee80211 phy0:已请求硬件重启
1A IEEE 802.11:验证正常(开放系统)
Wlan0:STA 08:78:08:ed:f2:1a MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(08:78:08:ed:f2:1a、open_system)
Wlan0:STA 08:78:08:ed:f2:1a MLME:MLME-DELETEKEYS.request (08:78:08:ed:f2:1a)
身份验证应答:STA=08:78:08:ed:f2:1a auth_alg=0 auth_transaction=2 resp. 0 (IE len=0)
nl80211:send_mlme - da= 08:78:08:ed:f2:1a noack=0 freq=0 no_cck=0 offchanok=0 wait_time=0 fc=b0(WLAN_FC_STYPE_AUTH) nlmode=3.
nl80211:send_mlme -> send_frame
nl80211:SEND_FRAME -使用 bss->freq=5220
nl80211:send_frame -> send_frame_cmd
nl80211:CMD_FRAME FREQ=5220 WAIT=0 NO_CCK=0 NO_ACK=0 offchanok=0
CMD_FRAME - hexdump (len=30):b0 00 00 08 78 08 ed f2 1a 0c b2 b7 57 30 c0 0c b2 b7 57 30 c0 00 00 00 00 00 02 00 00 00
nl80211:接受帧 TX 命令;cookie 0x5
添加随机性:计数=44熵=4
随机池- hexdump (len=128):[已移除]
random_Mix_pool - hexdump (len=8):[已移除]
random_Mix_pool - hexdump (len=12):[已移除]
随机池- hexdump (len=128):[已移除]
nl80211:事件消息可用
nl80211:为 wlan0接收到 DRV 事件60 (NL80211_CMD_FRAME_TX_STATUS)
nl80211:wlan0 (0c:B2:B7:57:30:c0) a1=08:78:08:ed:f2:1a a2=0c:b2:b7:57:30:c0上的 MLME 事件60 (NL80211_CMD_FRAME_TX_STATUS)
nl80211:MLME 事件帧- hexdump (len=30):b0 00 00 08 78 08 ed f2 1a 0c b2 b7 57 30 c0 0c b2 b7 57 30 c0 00 00 00 00 02 00 00 00 00
nl80211:帧 TX 状态事件
wlan0:接收到事件 TX_STATUS (17)
管理::授权 CB
Wlan0:STA 08:78:08:ed:f2:1a IEEE 802.11:未确认身份验证响应
Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)
我还回显了0 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/sleep_auth、但仍然看到复位。
如果 使用我在没有 ACS 的情况下单独构建的 hostapd、则可以正常工作、并且看不到复位问题。 我要为我们的产品启用 ACS 功能、并且必须解决此重置问题。 我使用的是 armcortex-9 Xilinx 处理器。
提前感谢、
SB