我正在运行稍作修改的开箱即用演示版本。 我没有接触过 OTA 文件中的任何内容、但担心使用 Simplelink Starter Pro 应用程序进行更新时获得的输出。 我会得到一些看起来与 UART 输出相关的套接字错误。 为什么会发生这种情况? 它至少看起来像是最终更新了 OK。
哈希验证成功。
归档文件总字节8399。
OtaArchive_RunParseTar:保存了 OTA.cmd 中提到的1个文件
[OtaArchive_RunParseTar]文件下载完成-大小=1231
[OtaArchive_RunParseTar]创建/打开写入文件/sys/mcubootinfo.bin
哈希验证成功。
归档文件字节9232总数。
OtaArchive_RunParseTar:保存了 OTA.cmd 中提到的2个文件
[OtaArchive_RunParseTar]文件下载完成-大小=16
[OtaArchive_RunParseTar]创建/打开写入文件/sys/mcuimg.bin
[OTA 报告任务] OTA 进度2%
[OTA 报告任务] OTA 进度4%
[OTA 报告任务] OTA 进度5%
[sock error]-关闭套接字(3)操作无法传输所有排队的数据包
[OTA 报告任务] OTA 进度5%
[OTA 报告任务] OTA 进度5%
[sock error]-关闭套接字(5)操作无法传输所有排队的数据包
[OTA 报告任务] OTA 进度6%
[sock error]-关闭套接字(6)操作无法传输所有排队的数据包
[OTA 报告任务] OTA 进度6%
[OTA 报告任务] OTA 进度6%
[OTA 报告任务] OTA 进度为18%
[OTA 报告任务] OTA 进度为18%
[sock error]-关闭套接字(10)操作无法传输所有排队的数据包
[OTA 报告任务] OTA 进度为34%
[sock error]-关闭套接字(12)操作无法传输所有排队的数据包
哈希验证成功。
归档文件总字节173524。
OtaArchive_RunParseTar:保存了 OTA.cmd 中提到的3个文件
[OtaArchive_RunParseTar]文件下载完成-大小=163284
[OtaArchive_RunParseTar]创建/打开写入文件/www/index.html
[OTA 报告任务] OTA 进度为44%
[OTA 报告任务] OTA 进度为51%
[sock error]-关闭套接字(14)操作无法传输所有排队的数据包
[OTA 报告任务] OTA 进度为51%
[sock error]-关闭套接字(15)操作无法传输所有排队的数据包
[OTA 报告任务] OTA 进度为52%
[OTA 报告任务] OTA 进度为53%
[sock error]-关闭套接字(2)操作无法传输所有排队的数据包
[OTA 报告任务] OTA 进度为66%
[OTA 报告任务] OTA 进度为80%
哈希验证成功。
归档文件总字节307268。
OtaArchive_RunParseTar:保存了 OTA.cmd 中提到的4个文件
[OtaArchive_RunParseTar]文件下载完成-大小=133188
[OtaArchive_RunParseTar]创建/打开写入文件 vendor_ota_vendor_cert.der
哈希验证成功。
归档文件总字节308868。
OtaArchive_RunParseTar:保存了 ota.cmd 中提到的5个文件
[OtaArchive_RunParseTar]下载文件已完成-大小=644
[OtaArchive_RunParseTar]创建/打开写入文件 thawte 主根 ca
哈希验证成功。
归档文件总字节310820。
OtaArchive_RunParseTar:保存了 ota.cmd 中提到的6个文件
[OtaArchive_RunParseTar]文件下载完成-大小=1060
[OtaArchive_RunParseTar]创建/打开以写入文件 thawte SHA256代码签名 ca
哈希验证成功。
归档文件总字节312989。
OtaArchive_RunParseTar:保存了 ota.cmd 中提到的7个文件
[OtaArchive_RunParseTar]文件下载完成-大小=1181
[OtaArchive_RunParseTar]创建/打开写入文件/sys/servicepack.ucf
[OTA 报告任务] OTA 进度为90%
[OTA 报告任务] OTA 进度为90%
[sock error]-关闭套接字(6)操作无法传输所有排队的数据包
[OTA 报告任务] OTA 进度为91%
[OTA 报告任务] OTA 进度为93%
[sock error]-关闭套接字(8)操作无法传输所有排队的数据包
哈希验证成功。
归档文件总字节341238。
OtaArchive_RunParseTar:保存了 OTA.cmd 中提到的8个文件
[OtaArchive_RunParseTar]下载文件已完成-大小=27382
[OtaArchive_RunParseTar]存档结束...
[链路本地任务] sl_extLib_OtaRun:--下载文件已完成20180710205357.tar
[链路本地任务] OTA PUT 完成。 STATUS=0
[链路本地任务]等待来自报告服务器的信号
[OTA 报告任务] OTA 进度为100%
[常见] CC3220 MCU 复位请求
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1