工具/软件:Linux
您好!
我使用的是具有 NXP SOC i.MX 7Dual 和 WL1837MOD 单元的定制板。
我无法建立5GHz 接入点。
我正在使用从 git 编译的 hostap://git.ti.com/wilink8-wlan/hostap.git、tag R8.7_SP3。
配置文件:
接口=wlan0
HW_MODE=A
通道= 0
ieee80211d=1
country_code=US
ieee80211n=1
#ieee80211ac=1
WMM_ENABLED = 1
SSID=SitaraAP
auth_algs=1
WPA = 3
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise = CCMP
wpa_passphras=12345678
生成以下错误消息:
配置文件:/etc/hostapd/hostapd.conf
wlan0:接口状态未初始化->country_update
ACS:自动信道选择 wlcore:关闭
这可能需要一些时间
wlan0:接口状态 country_UPwlcore:down
DATA->ACS
wlan0:ACS 启动
Wlcore:关闭
Wlcore:关闭
Wlcore:关闭
Wlcore:关闭
ACS:无法收集调查数据
ACS:所有检查选项都失败
接口初始化失败
wlan0:接口状态 ACs->禁用
wlan0:禁用 AP
ACS:通道配置可能无效,请将此情况与配置文件一起报告。
ACS:无法启动
wlan0:禁用 AP
hostapd_free_hapd_data:接口 wlan0未启动
nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_RAites=0
wlan0:接口状态禁用->禁用
wlan0:接口状态禁用->禁用
wlan0:禁用 AP
hostapd_free_hapd_data:接口 wlan0未启动
谢谢、
开放的我们党