您好@TI、您好。
我在音频插件的 pdmstream 示例中需要很少的信息和说明。
对于我们的实现、我们将参考 pdmstream 示例以进行声学传感器数据采集。
1.如何控制输出 PCM 采样频率? 自述文件中 pdmstream 示例中的默认值被称为16kHz 采样频率。
该频率可以根据用户需要更改?
2.如何符合并获得16KHz 的采样率数据。
如何实现16kHz 采样频率下的连续数据速率?
供参考:
音频设置
默认情况下、该示例将以1.021MHz 的位时钟频率对 Adafruit mirphone 进行采样。 此过采样 PDM 位流被覆盖到 PCM。 最后、PCM 帧通过 UART 发送到 PC (可选压缩)。
PCM 设置如下所示:
- 位深度:16.
- 采样频率:16kHz